17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6,343型番あります。

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA

通常単価(税別)
1,9947,571
税込単価
2,1938,328
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

クランピングタイプ(ダブルディスク)のディスク型カップリング。【特長】・高ねじり剛性を持った形状。バッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6,343型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA 外形図1

円筒形 
一般型
規格:12C~47C

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA 外形図2

円筒形
一般型
規格:54C~100C

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA 外形図3

フランジ型(低慣性)
一般型

SDWA 16C~SDWA 39Cの側面図

SDWA 16C~SDWA 39Cの側面図

SDWA 16C~SDWA 39Cの正面図

SDWA 16C~SDWA 39Cの正面図

SDWA 42C~SDWA 64Cの側面図

SDWA 42C~SDWA 64Cの側面図

製品仕様

構造及び材質

構造材質表面処理
ハブ高強度アルミ合金アノダイジング
中間板高強度アルミ合金アノダイジング
板バネステンレススチール-
カラー(スペーサー)スチール黒色酸化被膜
組立ボルトSCM435黒色酸化被膜
締結ボルトSCM435黒色酸化被膜
本体ディスクA 付属品
M 材質S 表面処理
アルミアルマイト処理ステンレス六角穴付ボルト

規格表

SDWA 16C~SDWA 39C

(1)Type(2)No.標準内径(3)d1,(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)締結ボルト
M
FA
Dd3Ll
SDWA16C3 4 4.5 5無記号(なし)K2166.321.27.8M22.55
19C3 4 4.5 5 6無記号(なし)K2 K3198.523.38.7M2.62.96.5
22C3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9* 9.525*無記号(なし)K2 K3 K422.29252.87
26C4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 1026.612.232.510.6M33.48.6
31C5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15*無記号(なし)K2 K3 K4 K5 K631.814.433.511.63.712
39C5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16391739.513.7M44.314
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。キー溝寸法の指定方法は キー溝寸法表をご参照ください。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ 内径φ4.5以下の場合は、キー溝加工ができません。
  • ※ d1,d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
  • ※ (*)印付き内径は、軸全体を貫通できません。
NO.締結トルク
(N・m)
最大回転数(min-1常用トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじり
バネ剛性
(N・m/rad)
慣性モーメント
(kg・m2
質量
(g)
ミスアライメント許容値
偏角
(°)
偏心
(mm)
エンドプレー
(mm)
16C0.514,0000.50.52003.3×10-7910.05±0.2
19C114,0000.91.83007.4×10-714
22C110,0001.12.24001.3×10-6181.50.12
26C1.710,0001.536003.4×10-6340.15±0.3
31C9,000361,3007.5×10-652±0.4
39C3.58,0005101,8002.1×10-5950.18
 

SDWA 42C~SDWA 64C

型番寸法(mm)(±0.3)締結
ボルト
M
締結
トルク
(N・m)
最大
回転数
(min-1
最大
トルク
(N・m)
常用
トルク
(N・m)
ねじり
バネ剛性
(N・m/rad)
慣性
モーメント
(kg・m2
質量
(g)
ミスアライメント許容値
DD1D2LL1F偏角
(°)
偏心
(mm)
エンドプレー
(mm)
SDWA-42C42.51829.339.713.43.8M31.78,0001472,0002.1×10-5841.50.18±0.5
SDWA-47C4720.43345.616.75M43.57,50024124,0003.6×10-51201.50.2±0.5
SDWA-54C542538.560.621.46.1M587,50044227,0007.2×10-51921.50.2±0.5
SDWA-64C6425.84874.4267.5M6136,500623111,0002.2×10-43731.50.3±0.5
  • ※ 質量及び慣性モーメントは最大内径を基準にして算定しました。
 

標準内径

型番標準内径(d1、d2)(mm)
66.357899.52510111212.7141515.8751617181920
SD□□-42C------
SD□□-47C----
型番標準内径(d1、d2)(mm)
10111212.7141515.875161718192022242526283032
SD□□-54C-------
SD□□-64C--●★----

・使用軸の公差はh7を推奨します。
・キー溝加工対応可能です。
・★表示の内径は板バネの中央ホール又は中間板の中央ホール干渉のため軸の貫通使用ができません。必ず1寸法まで挿入して使用して下さい。
・-54C、-64Cはクランプ分離が可能です。

 

キー溝寸法

キー溝方向

キー溝方向

キー溝寸法

キー溝寸法

(4)(6)
キー溝
加工
適用軸穴径
(d1,d2
btキー呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
K25~9.5252±0.01251.00~+0.12×2
K36~1031.43×3
K48~124±0.0151.84×4
K512~1752.35×5
K615~2262.86×6

追加工

軸径寸法呼び寸法
d1・d2b(mm)t(mm)(b×h)
基準寸法公差基準寸法公差
φ8~φ103±0.01251.4+0.1
0
3×3
φ10~φ124±0.0151.84×4
φ12~φ1752.35×5
φ17~φ2262.86×6
φ22~φ308±0.0183.38×7
φ30~φ3810+0.2
0
10×8
φ38~φ4412±0.021512×8
φ44~φ50143.814×9
φ50~φ58164.316×10
φ58~φ65184.418×11
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA 製品仕様_関連画像

・キー溝はSFCシリーズを除く全てのクランプタイプ、クランプ分離タイプ、セットスクリュータイプの締結方式に適用可能です。

 

注文例

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA 注文例
・キー溝注文時、キー溝が必要な内径(d)の後ろに
(キー溝の幅=b)をご記入下さい。
・ キー溝の高さ(t)はキー溝の幅(b)で決定しますが、
異なるサイズをご希望の場合はお問い合せ下さい。
(例:K3=キー溝の幅 3mm、高さ1.4mm)

使用例

推奨軸挿入量

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA 使用例_関連画像
・最も理想的な挿入量は規格別に提示する ‘L1’寸法までとなります。
・軸の挿入量が短い場合、軸とカップリング内径間の接触面積が不足するため、スリップの発生やハブ破損の原因となります。
・軸の挿入量が長い場合、カップリングの内部構造と軸間の干渉により、カップリングの破損につながる恐れがあります。

商品特長詳細

特長及び用途

ゼロバックラッシュ(精密度)
高いトルク伝達力(耐久性)
ねじり剛性
振動の吸収/減衰-
非整列吸収-
適用モーターサーボ 
ステッピング
エンコーダー
汎用-

主要用途 : 半導体製造装置、SMT、直交座標ロボット、UVWステージ、工作機械、インデックステーブル

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容偏角

(deg)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
4
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
4.5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
4.5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
21.2
3.3×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
アルミニウム
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
3
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
4
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
4.5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4.5
4.5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
23.3
7.4×10-7
0.05
10,001~30,000
1
0.2
[その他] その他
14000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
3
3
1.01~3.00
22.2
1.1
25
1.3×10-6
0.12
7,001~10,000
1.5
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
1.01~3.00
22.2
1.1
25
1.3×10-6
0.12
7,001~10,000
1.5
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
1.01~3.00
22.2
1.1
25
1.3×10-6
0.12
7,001~10,000
1.5
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
22.2
1.1
25
1.3×10-6
0.12
7,001~10,000
1.5
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,878
( 3,166 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,878
( 3,166 )
3日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,878
( 3,166 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
1,994
( 2,193 )
6日目
1,994
( 2,193 )
6日目
1,994
( 2,193 )
6日目
1,994
( 2,193 )
6日目

詳細情報

基本情報

クランピングタイプ(ダブルディスク)のディスク型カップリング。
【特長】
・高ねじり剛性を持った形状。バックラッシュゼロで半永久的な寿命。
・偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。低慣性モーメントで高回転でも安定。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。耐油性、耐薬品性に優れている。
・薄い金属製ディスクの撓みで軸心のずれを調整する構造。
・伝達するトルクが大きく高速回転にも対応。脱着が容易で簡単な構造。
【用途】
・サーボモーター、ステッピングモーター、精密モータなど。
・高精密エンコーダ、動力計ドライバー、高速・高精密位置制御システム、遠心分離機、複写機など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWAのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
委託された製品に使用しています
4
満足度:4.0
生産を委託された製品に使用しています。製品としてはステッピングモータで駆動するもので、顧客先から指示されたこの商品を購入...もっと読む
0人が参考にしています。
テスト装置のカップリングに
5
満足度:5.0
短期間しか使用しない装置だったのでなるべく安価なカップリングとして選定しました。必要十分な製品でした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付に注意することはありますか?
A
両軸のミスアライメントが許容値以下になるように芯出しを行ってください。寿命に影響します。
カップリングを軸に入れたとき、軸方向にスムーズに動くことを確認してから固定してください。
規定トルクで締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDWA
ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDA
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格1,994-5,343 -2,990 -4,984 -9,969 -2,742 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜3日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
ディスク部材質ステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレス

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング