17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,454型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 許容ミスアラインメント

  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 許容エンドプレイ(±)(mm)

    ~mm
  • 緩衝部材質

    • その他
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • d1キー溝記号

    ~mm
  • d1キー溝幅b1(mm)

    ~mm
  • d1キー溝高さt1(mm)

    ~mm
  • d2キー溝記号

    ~mm
  • d2キー溝幅b2(mm)

    ~mm
  • d2キー溝高さt2(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDCS

通常単価(税別)
3,5546,115
税込単価
3,9096,727
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク)。【特長】・高ねじり剛性を持った形状。バ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3,454型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク)の外形図と仕様について

SDCS-42Cの外形

SDCS-42Cの外形

SDCS-54Cの外形

SDCS-54Cの外形

SDCS-42C/47Cの寸法図

SDCS-42C/47Cの寸法図

SDCS-54Cの寸法図

SDCS-54Cの寸法図

(1)Type(2)No.標準内径(3)d1,(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)使用ボルト
M
FA
Dd3Ll
SDCS42C6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18* 19*無記号(なし)K2 K3
K4 K5 K6 K7 K8
42.51831.413.6M44.314.5
47C8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 204720.435.6165.217
54C10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 24 25無記号(なし)
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
54254219M56.320
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。キー溝寸法の指定方法はキー溝寸法表をご参照ください。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ d1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
  • ※ (*)印付の内径は、軸全体を貫通できません。
No.締付トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1
定格トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじりばね定数)
(N・m / rad)
慣性モーメント
(kg・m2
重量
(g)
許容ミスアライメント
偏角(θ)偏心(mm)エンドプレイ(mm)
42C3.5800061228003.4×10-595100.2
47C7000102060005.4×10-5140
54C860002244110009.8×10-5200

材質

本体:アルミ(表面処理:アルマイト処理)。
ディスク:ステンレス。

軸回転時の許容偏心とミスアライメント時の配列

軸回転時の許容偏心

軸回転時の許容偏心

ミスアライメント時の配列

ミスアライメント時の配列

キー溝寸法

キー溝寸法

キー溝寸法

(4)(6)
キー溝
加工
適用
軸穴径
(d1,d2
btキー呼び
寸法
b×h
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
K25~9.5252±0.01251.00~+0.12×2
K36~1031.43×3
K48~124±0.0151.84×4
K512~1752.35×5
K615~2262.86×6
K718~257±0.0183.00~+0.27×7
K818~3083.38×7
K924~3099×8
K1025~351010×8

キー溝寸法表

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容ミスアラインメント

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
9
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
0
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
±0.2
アルミニウム
8000
キー溝付き
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
0
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
±0.2
アルミニウム
8000
キー溝付き
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
11
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
11
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
12.7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
12.7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
14
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
14
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
15
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
15
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
15
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K6
6
2.8
10
1個
6
15.875
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
0
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
±0.2
アルミニウム
8000
キー溝付き
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
16
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
16
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
16
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K6
6
2.8
10
1個
6
17
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
0
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
±0.2
アルミニウム
8000
キー溝付き
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
0
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
±0.2
アルミニウム
8000
キー溝付き
K2
2
1
K6
6
2.8
10
1個
6
18
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
18
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K6
6
2.8
10
1個
6
18
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K7
7
3
10
1個
6
18
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K8
8
3.3
10
1個
6
19
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
19
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K6
6
2.8
10
1個
6
19
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K7
7
3
10
1個
6
19
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K2
2
1
K8
8
3.3
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
31.4
3.4X10-5
-
偏角 / エンドプレイ
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,357
( 4,793 )
7日目
4,172
( 4,589 )
7日目

詳細情報

基本情報

ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク)。
【特長】
・高ねじり剛性を持った形状。バックラッシュゼロで半永久的な寿命。
・偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。
・低慣性モーメントで高回転でも安定。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・サーボモーター、ステッピングモーター、精密モータなど。
・高精密エンコーダ、動力計ドライバー、高速、高精密位置制御システム。
・遠心分離機、複写機。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDCSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸の表面粗さの許容限界値はいくらですか?
A
12Sが限度となります。粗い面で使用すると、伝達トルクが低下します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDCS
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA
ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ SHDS
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SHDS
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格3,554-4,984 -5,343 -7,441 -6,930 -2,742 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
用途サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容偏角(deg)1330.70.71.5
ディスク部材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング