17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が244型番あります。

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ

未確定:候補が244型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプの外形図と仕様について

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプの寸法図

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプの寸法図

Type(M)材質(S)表面処理(A)付属品
SRBASアルミアルマイト処理六角穴付
ボルト
(1)Type(2)No.標準内径(3)d1、(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)
DLl使用ボルト
M
FA
SRBAS39C8×8 10×10 10×12 10×14 12×12 14×14 15×15 16×16無記号(なし)
K3 K4 K5 K6
394310.8M55.313.5
49C12×14 14×14 14×16 15×15 16×16 18×18 20×20無記号(なし)
K4 K5 K6 K7 K8
4963.515M67.518
60C15×15 16×16 18×18 20×20 22×22 24×24 25×25無記号(なし)
K5 K6 K7 K8 K9 K10
6076.219M89.3520.7
  • (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • このタイプのカップリングは上記d1、d2の組合せしか選択できません。
TypeNo.締付トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1
定格トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじりばね定数
(N・m / rad)
慣性モーメント
(kg・m2
質量
(g)
許容ミスアライメント
偏角
(θ)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
SRBAS39C4400081612004.0×10-52802.50.250.4
49C83300163216002.7×10-47100.5
60C162600306021007.2×10-41150

開発秘話

 

SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用するときに破損を最小化しました。
-意匠登録0237181号-
R加工されていない製品はSUNGILMachineryの製品ではありません。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

特性

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K4
4
1.8
K2
2
1
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K4
4
1.8
K3
3
1.4
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.4
ポリアセタール
4000
0.21~0.40
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K3
3
1.4
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
10
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
10
10
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
10
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K5
5
2.3
10
1個
10
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
10
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K5
5
2.3
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K5
5
2.3
-
-
-
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K5
5
2.3
K4
4
1.8
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K5
5
2.3
K5
5
2.3
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
12
12
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K5
5
2.3
10
1個
14
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K5
5
2.3
-
-
-
10
1個
14
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K5
5
2.3
K5
5
2.3
10
1個
14
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
14
14
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K5
5
2.3
10
1個
15
15
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K5
5
2.3
-
-
-
10
1個
15
15
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K5
5
2.3
K5
5
2.3
10
1個
15
15
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K5
5
2.3
K6
6
2.8
10
1個
15
15
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
片側キー溝
K6
6
2.8
-
-
-
10
1個
15
15
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K6
6
2.8
K5
5
2.3
10
1個
15
15
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
両側キー溝
K6
6
2.8
K6
6
2.8
10
1個
15
15
5.01~10.00
39
8
43
4.0X10-5
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
4000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,177
( 11,195 )
6日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,177
( 11,195 )
6日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,177
( 11,195 )
6日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,177
( 11,195 )
6日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,177
( 11,195 )
6日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,177
( 11,195 )
6日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,408
( 11,449 )
7日目
10,638
( 11,702 )
7日目
10,715
( 11,787 )
7日目
10,485
( 11,534 )
7日目
10,715
( 11,787 )
7日目
10,792
( 11,871 )
7日目
10,177
( 11,195 )
6日目

詳細情報

基本情報

低慣性モーメントで高回転でも安定のクランピングタイプのスリット型カップリング。
【特長】
・バックラッシュ0、ラジアルビームで形成されたスプリングが偏心、偏角、エンドプレイを吸収。
・ロングタイプでねじり剛性とトルク許容値が高い。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要で耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム、ボーリング、研磨機の直列駆動に最適。
・マシニングセンター(工作機械)、医療機器、サーボモーター、減速機に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸への締結がクランプ方式大丈夫ですか?
A
カタログ記載の許容トルクにおいて、締結方法が原因となって締結部がスリップすることはございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル
XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ
メーカーSUNGIL(ソンイル)ミスミ鍋屋バイテック三木プーリ三木プーリ鍋屋バイテック
通常価格10,177--2,897 -8,936 -10,272 -5,997 -
通常出荷日6日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類スリットタイプスリット形スリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプ
用途ステッピングモータサーボモータ対応標準 / サーボモータ / ステッピングモータステッピングモータ / エンコーダステッピングモータ / エンコーダサーボモータ / ステッピングモータ
本体材質ステンレス超々ジュラルミンA7075アルミニウムステンレスA2017
許容偏心(mm)0.250.050.050.250.250.2
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング