17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,426型番あります。

スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB

未確定:候補が1,426型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高剛性アルミニウム合金素材の一体構造のスリット型カップリング

ねじり剛性とトルク許容値が高い。

ねじり剛性とトルク許容値が高い。

内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組立が容易。

内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組立が容易。

ラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化した。

ラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化した。

スリット形カップリング クランピングロングタイプの外形図と仕様について

スリット形カップリング クランピングロングタイプの寸法図

スリット形カップリング クランピングロングタイプの寸法図

TypeM 材質S 表面処理A 付属品
SRBBアルミアルマイト処理六角穴付
ボルト
(1)Type(2)No.標準内径(3)d1、(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)
DLl使用ボルト
M
FA
SRBB32C8 9.525 10 11 12 14 15無記号(なし)
K2 K3 K4 K5 K6
31.8449.4M44.6511
39C10 11 12 14 15 16 18 19無記号(なし)
K3 K4 K5 K6 K7 K8
395612M55.4513.5
49C12 14 15 16 18 19 20無記号(なし)
K4 K5 K6 K7 K8
497015M67.218
60C15 16 18 19 20 22 24 25無記号(なし)
K5 K6 K7 K8 K9 K10
608819M89.3520.7
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ d1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
TypeNo.締付トルク
(N・m)
最高回転数(min-1定格トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじりばね定数
(N・m / rad)
慣性モーメント
(kg・m2
質量
(g)
許容ミスアライメント
偏角
(θ)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
SRBB32C3.550002.65.23801.0×10-5682.50.20.4
39C840006.5134603.1×10-51350.25
49C133300130267401.0×10-42700.5
60C30260024489803.0×10-45200.3

開発秘話

 

SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用するときに破損を最小化しました。
-意匠登録0237181号-
R加工されていない製品はSUNGILMachineryの製品ではありません。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

特性

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント
±±0.4
ポリアセタール
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
8
11
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
8
11
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
8
14
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
8
14
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
8
15
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
8
15
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
8
15
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K6
6
2.8
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント
±±0.4
ポリアセタール
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
8
11
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
8
11
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
8
14
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
8
14
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
8
15
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
8
15
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
8
15
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K2
2
1
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K3
3
1.4
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
8
8
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント
±±0.4
ポリアセタール
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K2
2
1
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K3
3
1.4
10
1個
8
9.525
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K3
3
1.4
10
1個
8
10
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
8
11
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
8
11
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
8
12
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
8
14
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
8
14
1.01~3.00
31.8
2.6
44
1.0X10-5
0.2
4,001~7,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
±0.4
アルミニウム
5000
0.02~0.2
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,387
( 3,726 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,387
( 3,726 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,018
( 3,320 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目

詳細情報

基本情報

低慣性モーメントで高回転でも安定のクランピングタイプのスリット型カップリング。
【特長】
・バックラッシュ0、ラジアルビームで形成されたスプリングが偏心、偏角、エンドプレイを吸収。
・ねじり剛性とトルク許容値が高く、耐油性、耐薬品性に優れている。
・ロングタイプで、正転/逆転の特性が同一、補修が不要。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム、ボーリング、研磨機の直列駆動に最適。
・マシニングセンター(工作機械)、医療機器、サーボモーター、減速機などに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸への締結がクランプ方式大丈夫ですか?
A
カタログ記載の許容トルクにおいて、締結方法が原因となって締結部がスリップすることはございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB
ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプ
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBA
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBシリーズ
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格2,742-11,631 -10,177 -2,342 -1,645 -1,495 -
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類スリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプ
用途ステッピングモータステッピングモータステッピングモータステッピングモータステッピングモータステッピングモータ
本体材質アルミニウムステンレスステンレスアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ
許容偏角(deg)2.52.52.52.52.51

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング