17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,092型番あります。

スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ

通常単価(税別)
1,3712,935
税込単価
1,5083,229
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

低慣性モーメントで高回転でも安定のセットスクリュータイプのスリット型カップリング。【特長】・バックラッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が1,092型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高剛性アルミニウム合金素材の一体構造のスリット型カップリング

セットスクリュータイプ

セットスクリュータイプ

種類SRBM-□□
締結方式セットスクリュー
材質高剛性アルミニウム合金
表面処理アルマイト処理

スリット形カップリング セットスクリュータイプの外形図と仕様について

スリット形カップリング セットスクリュータイプの寸法図

スリット形カップリング セットスクリュータイプの寸法図

型番寸法(mm)(±0.3)締結
ボルト
M
締結
トルク
(N・m)
最大
回転数(min-1
最大
トルク
(N・m)
常用
トルク
(N・m)
ねじり
剛性
(N・m/rad)
慣性
モーメント
(kg・m2
質量
(g)
ミスアライメント許容値
DLL1F偏角
(°)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
SRBM-1212.7134.52.2M2.50.540,0000.40.2607.89×10-83.210±0.15
SRBM-1616145.02.4M30.730,0000.80.41302.15×10-75.810±0.15
SRBM-1919.1176.313.1M30.724,0001.20.61605.34×10-71010±0.15
SRBM-2222.2196.93.3M41.720,0002.01.01801.1×10-61410±0.15
SRBM-2626.2227.93.8M41.718,0004.02.04802.5×10-62510±0.15
SRBM-3231.82910.55.1M5416,0007.63.87806.94×10-644.910±0.15

規格・性能

型番標準内径(d1,d2)[mm]
φ2φ3φ4φ5φ6φ6.35φ8φ9.525φ10φ11φ12φ14φ15
SRBM(S)-12□          
SRBM(S)-16□         
SRBM(S)-19□        
SRBM(S)-22□       
SRBM(S)-26□     
SRBM(S)-32□    

標準内径

この商品の特長について

正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。

正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。

内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組み立てが容易。

内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組み立てが容易。

ラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化。

ラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化。

開発秘話

 

SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用するときに破損を最小化しました。
-意匠登録0237181号-
R加工されていない製品はSUNGILMachineryの製品ではありません。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

特性

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
4
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
13
7.4X10-8
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
28000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
3
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
4
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
14
2.9X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
24000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
4
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
6.35
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6.35
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6.35
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
5
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
22000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371
( 1,508 )
6日目
1,440
( 1,584 )
6日目
1,440
( 1,584 )
3日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,440
( 1,584 )
6日目
1,440
( 1,584 )
6日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,371
( 1,508 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,371
( 1,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,371
( 1,508 )
6日目
1,371
( 1,508 )
6日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,440
( 1,584 )
6日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,371
( 1,508 )
6日目
1,440
( 1,584 )
3日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,440
( 1,584 )
6日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,371
( 1,508 )
6日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,371
( 1,508 )
6日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,926
( 2,119 )
7日目
1,440
( 1,584 )
3日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,648
( 1,813 )
7日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,569
( 1,726 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目

詳細情報

基本情報

低慣性モーメントで高回転でも安定のセットスクリュータイプのスリット型カップリング。
【特長】
・バックラッシュ0、ラジアルビームで形成されたスプリングが偏心、偏角、エンドプレイを吸収。
・ショートタイプでねじり剛性とトルク許容値が高い。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要で耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム、ボーリング、研磨機の直列駆動に最適。
・マシニングセンター(工作機械)、医療機器、サーボモーター、減速機に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付に注意することはありますか?
A
両軸のミスアライメントが許容値以下になるように芯出しを行ってください。寿命に影響します。
カップリングを軸に入れたとき、軸方向にスムーズに動くことを確認してから固定してください。
規定トルクで締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ
ステンレススリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBS
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBシリーズ
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)ミスミSUNGIL(ソンイル)
通常価格1,371-1,495 -1,371 -3,867 --1,645 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜3日目〜3日目〜
種類スリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプスリット形スリットタイプ
用途ステッピングモータステッピングモータステッピングモータステッピングモータサーボモータ対応ステッピングモータ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレス超々ジュラルミンアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)112.52.50.52.5
よく一緒に購入される商品

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング