17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,092型番あります。

スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

未確定:候補が1,092型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スリット形カップリング クランピングタイプの外形図と仕様について

スリット形カップリング クランピングタイプの寸法図

スリット形カップリング クランピングタイプの寸法図

M 材質S 表面処理A 付属品
アルミアルマイト処理六角穴付ボルト
(1)Type(2)No.標準内径(3)d1、(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)
DLl使用ボルトMFA
SRBM12C3 4 5無記号(なし)K212.7145M22.54
16C3 4 5 6無記号(なし)K2 K316166M2.62.954.1
19C4 5 6 6.35 8無記号(なし)K2 K3 K419.1176.3M2.63.16
22C5 6 6.35 8 9.525 1022.2207.4M33.657
26C5 6 6.35 8 9.525 10 11 12無記号(なし)K2 K3 K4 K526.2238.4M34.18
32C6.35 8 9.525 10 11 12 14 15無記号(なし)K2 K3 K4 K5 K631.83011M45.411
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ d1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
No.締付トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1
最大トルク
(N・m)
定格トルク
(N・m)
ねじりばね定数
(N・m / rad)
慣性モーメント
(kg・m2
質量
(g)
許容ミスアライメント
偏角
(θ)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
12C0.5200000.40.2607.4×10-83.210.50.15
16C1200000.80.41302.9×10-78.0
19C1190001.20.61605.0×10-710
22C1.7170002.01.01801.1×10-615
26C4150003.01.54802.5×10-625
32C3.5100005.22.67807.5×10-550

この商品の特長について

低慣性モーメントで高回転でも安定。

低慣性モーメントで高回転でも安定。

  • ※ 意匠登録 0237181号
内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組立が容易。

内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組立が容易。

SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化。

SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

特性

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
-
1個
3
4
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
4
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
12.7
0.2
14
7.4X10-8
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
3
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
4
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
6
6
1.01~3.00
16
0.4
16
2.9X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
20000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
4
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
6.35
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6.35
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6.35
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
8
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
5
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
6
1.01~3.00
19.1
0.6
17
5.0X10-7
-
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.15
アルミニウム
19000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495
( 1,645 )
6日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,569
( 1,726 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,569
( 1,726 )
3日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
1,569
( 1,726 )
3日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,569
( 1,726 )
3日目
1,569
( 1,726 )
6日目
1,569
( 1,726 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,569
( 1,726 )
3日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,495
( 1,645 )
31日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,569
( 1,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
1,495
( 1,645 )
3日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
2,049
( 2,254 )
7日目
1,569
( 1,726 )
6日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,772
( 1,949 )
7日目
1,621
( 1,783 )
6日目
1,621
( 1,783 )
6日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,621
( 1,783 )
6日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,621
( 1,783 )
6日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,701
( 1,871 )
6日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,898
( 2,088 )
7日目
1,898
( 2,088 )
7日目
2,174
( 2,391 )
7日目
1,898
( 2,088 )
7日目
2,174
( 2,391 )
7日目

詳細情報

基本情報

低慣性モーメントで高回転でも安定のスリット型カップリング。
【特長】
・バックラッシュ0。
・ラジアルビームで形成されたスプリングが偏心、偏角、エンドプレイを吸収。
・ねじり剛性とトルク許容値が高く、正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。
・耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム、ボーリング、研磨機の直列駆動に最適。
・マシニングセンター(工作機械)、医療機器、サーボモーター、減速機などに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーターの接続
5
満足度:5.0
韓国のメーカーですが価格が安く物も問題なく使用できました また利用しようと思います
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q軸への締結がクランプ方式大丈夫ですか?
A
カタログ記載の許容トルクにおいて、締結方法が原因となって締結部がスリップすることはございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBシリーズ
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBA
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格1,495-1,371 -1,645 -10,177 -2,342 -4,185 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
種類スリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプ
用途ステッピングモータステッピングモータステッピングモータステッピングモータステッピングモータステッピングモータ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレスアルミニウムステンレス
許容ミスアラインメント偏角 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)112.52.52.52.5

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング