17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

舟底引手【2個入り】

通常単価(税別)
269346
税込単価
296381
通常出荷日:2日目

【製品情報】・<共通項目>・本体種類:埋込形・本体材質:ステンレス・付加機能:なし・取付方法:表木ネジ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

舟底引手 外形図

製品仕様

材質:ステンレス

規格表

舟底引手 規格表1
舟底引手 規格表2

使用例

舟底引手 使用例

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

ヘッダ寸法

(mm)

掘り込み寸法

(mm)

寸法L

(mm)

寸法W

(mm)

最小発注数量
60
-
-
11~15
14
W55×H120×D17
14×47×深さ7
75
18
1パック

2個入り

72
-
-
15.1~20
17
W80×H147×D15
17×55×深さ9
90
22
1パック

2個入り

84
~25
10
15.1~20
19
W80×H147×D15
19×66×深さ10
105
25
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
2日目
306
( 337 )
2日目
346
( 381 )
2日目

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・<共通項目>
・本体種類:埋込形
・本体材質:ステンレス
・付加機能:なし
・取付方法:表木ネジ止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

舟底引手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
舟底引手
舟底引手 A-12
舟底引手(A-1157・ステンレス製)
角引手(A-1159・ステンレス製)
アート引手_AT-70
掘込引手 HH-PS99
メーカーハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格269-634163 -1,142135 -325
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
取付方法丸穴おねじ丸穴丸穴ワンタッチ丸穴
本体 材質ステンレスその他ステンレスステンレス樹脂樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100----
グリップ断面形状角形-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング