17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

収納庫用回転取手

収納庫用回転取手
通常単価(税別)
1,181円~1,220円
税込単価
1,299円~1,342円
通常出荷日:4日目

【製品情報】・<共通項目>・本体種類:回転取手形・ピッチP(mm):90・本体材質:亜鉛ダイカスト・高...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 L

(mm)

カラー

最小発注数量
103
シルバー
1個
109
ブロンズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181円
( 1,299円 )
4日目
1,220円
( 1,342円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・<共通項目>
・本体種類:回転取手形
・ピッチP(mm):90
・本体材質:亜鉛ダイカスト
・高さH(mm):40
・付加機能:なし
・取付方法:表木ネジ止
・グリップ断面形状:その他
・寸法W(mm):27
・取付部深さ(mm):32
・ヘッダ寸法(mm):W50×H175×D32

外形図

収納庫用回転取手 外形図01

規格表

収納庫用回転取手 規格表01

外形図

収納庫用回転取手

収納庫用回転取手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

収納庫用回転取手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
床下収納庫の取っ手交換
5
満足度:5.0
床下収納庫の取っ手が壊れたので交換。 施工しやすいし、ブロンズは見た目がよくなり高級感が出ました。 安っぽさがないので以...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納庫用回転取手
取手 トランク
アーチ取手 A-563
カバー取手 A-909
スプリング付トランク取手 A-575
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
メーカーハイロジックハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,181円-703円5,218円4,261円4,609円 -3,392円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
本体種類特殊形特殊形面付形面付形トランク形面付形
取付方法表木ネジ止表木ネジ止めねじ丸穴丸穴めねじ
本体 材質その他スチールアルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼棒(SUS304)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100301~201~300~100101~150
取付ピッチ P(mm)9048.545526697140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト