17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

角棒取手(亜鉛ダイカスト)

通常単価(税別)
600800
税込単価
660880
通常出荷日:1日目~2日目

引き出しや扉などの交換用取っ手です。裏側からビスで止めるタイプです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 W

(mm)

ヘッダ寸法

(mm)

最小発注数量
60
19
5.5
65
5.5
W50×H150×D21
1個
70
19
6
75
6
W50×H150×D22
1個
85
20
6.5
90
6.5
W50×H175×D24
1個
95
20
7
100
7
W50×H175×D24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目
640
( 704 )
2日目
680
( 748 )
2日目
800
( 880 )
2日目

詳細情報

基本情報

引き出しや扉などの交換用取っ手です。裏側からビスで止めるタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角棒取手(亜鉛ダイカスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角棒取手(亜鉛ダイカスト)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
角棒取手
【クリーン洗浄品】角棒取手
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
ダイカストハンドル 936型
メーカーハイロジックニッサチェインミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格600-720508 --530788 -
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形面付形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法裏ビス止丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材質その他亜鉛ダイカスト--ステンレスその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング