17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】 外形図1

D4BL-K1

電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】 外形図2

D4BL-K2

電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】 外形図3

D4BL-K3

 

上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

製品仕様

  • D4BL-K1:水平取付形
  • D4BL-K2:垂直取付形
  • D4BL-K3:可調整形

取付穴加工寸法

電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】 取付穴加工寸法2

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

単品パーツ

全長

(mm)

接触形式

(mm)

最小発注数量
ターミナルプレート
78.7
水平取付形
25.8
1個
操作キー
53.7
垂直取付形
25.8
1個
操作キー
80.7
可調整形
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,336
( 2,570 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・電磁ロック・セーフティドアスイッチの操作キ-です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー D4SL
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット用操作キー 【D4JL】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ(D4SL)コネクタケーブル
スライドキーユニット 【D4SL】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格688-635 -358 -706 -1,497 -3,777 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
セット形式形D4BL用形D4SL用形D4GL用形D4JL用形D4SL用-
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング