17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

通常単価(税別)
9,65515,720
税込単価
10,62117,292
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチで着脱可能な2タイプの配線方式で作業工数を削減・豊富な内蔵スイッチバリエーションで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が121型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

形D4SL-N□□□□-□N(コネクタタイプ)

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 形D4SL-N□□□□-□N(コネクタタイプ)外形図

*ピン等の突起形状をΦ4.5穴に挿入して固定すれば、より強固に取り付けることができます。 

形D4SL-N□□□□-□(端子台タイプ)

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 形D4SL-N□□□□-□(端子台タイプ)外形図

*ピン等の突起形状をΦ4.5穴に挿入して固定すれば、より強固に取り付けることができます。 

製品仕様

性能

インターロックのタイプタイプ2(EN ISO 14119)
コード化レベルLow level coded(EN ISO 14119)
保護構造 IP67 *1
TYPE 4X Indoor use only(UL, CSA)
耐久性*2機械的100万回以上
電気的15万回以上
(AC125V 1A 抵抗負荷時)*3
許容操作速度0.05~1m/s
許容操作頻度4、5接点タイプ:30回/min
6接点タイプ:5回/min
直接開路動作力*4最小60N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き*4最小15mm(EN60947-5-1)
ロック強度(Fzh)*5最小1300N
接触抵抗200mΩ以下
最小適用負荷*6DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
定格絶縁電圧(Ui)150V(EN60947-5-1)
定格周波数50/60Hz
感電保護クラスClass II(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
インパルス
耐電圧(Uimp)
(EN60947-5-1)
同極端子間1.5kV
異極端子間1.5kV
各端子と非充電金属部間2.5kV
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
振動誤動作10~55Hz 片振幅0.35mm
衝撃誤動作80m/s2以上
耐久1000m/s2以上
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)
定格開放熱電流(Ith)2.5A(11-42、21-52、21-22) 1A (その他)
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
質量樹脂ヘッド
約290g(コネクタタイプ)
約330g(端子台タイプ)
金属ヘッド
約370g(コネクタタイプ)
約410g(端子台タイプ)

注1.上記は初期における値です。
   2.スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
     接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
  *1.この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、 実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。 
     スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油・水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
     早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
  *2.耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
  *3.AC125V 1Aを3回路以上通電しないでください。
  *4.安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
  *5.ISO 14119の評価方法による。
  *6.この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。

構造

形D4SL-N□□□□-D□Nコネクタタイプ
形D4SL-N□□□□-D□端子台タイプ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 形D4SL-N□□□□-D□Nコネクタタイプ構造図
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 形D4SL-N□□□□-D□端子台タイプ構造図

*ピン等の突起形状をΦ4.5穴に挿入して固定すれば、より強固に取り付けることができます。

規格表

形D4SL-N□□□□-□N(コネクタタイプ)

形D4SL-N□□□□-□(端子台タイプ)

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 形D4SL-N□□□□-□N(コネクタタイプ)動作特性表
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N N□□□□-□(端子台タイプ)動作特性表

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

形式基準

内蔵スイッチ仕様

コンジットサイズ

表示灯仕様

ドアロック

リリース方式

ヘッド材質

接続方式

リリースキー

内蔵の端子台メーカ

機械的動作頻度

(回/min以下)

RoHS?最小発注数量
4接点タイプ
1NC/1NO+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
1NC/1NO+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
1NC/1NO+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
1NC/1NO+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+1NC/1NO(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+2NC(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+2NC(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+2NC(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
4接点タイプ
2NC+2NC(ドアモニタとロックモニタの短絡あり)
G1/2
なし
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+1NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+1NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+1NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
2NC/1NO+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+1NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+1NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+1NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
金属
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
TE Connectivity製
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
TE Connectivity製
30
-
1個
5接点タイプ
3NC+2NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
30
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
金属
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
金属
端子台
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
金属
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
金属
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
TE Connectivity製
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
TE Connectivity製
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
2NC/1NO+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
金属
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+2NC/1NO
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
金属
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
金属
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
金属
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
特殊形(樹脂)(本体に添付出荷)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
TE Connectivity製
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
樹脂
コネクタ
一般形(金属)
-
5
-
1個
6接点タイプ
3NC+3NC
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
樹脂
端子台
一般形(金属)
-
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
1日目
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,729
( 11,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,555
( 11,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,729
( 11,802 )
1日目
9,655
( 10,621 )
1日目
10,729
( 11,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,656
( 10,622 )
1日目
11,728
( 12,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,729
( 11,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,899
( 15,289 )
1日目
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,729
( 11,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,703
( 12,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,667
( 13,934 )
1日目
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,792
( 14,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,728
( 11,801 )
1日目
11,703
( 12,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,769
( 16,246 )
1日目
11,703
( 12,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,667
( 13,934 )
1日目
11,596
( 12,756 )
1日目
13,984
( 15,382 )
1日目
10,729
( 11,802 )
1日目
11,703
( 12,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,984
( 15,382 )
1日目
10,729
( 11,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,892
( 16,381 )
1日目
15,720
( 17,292 )
1日目
14,802
( 16,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,907
( 16,398 )
1日目
12,667
( 13,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,922
( 14,214 )
1日目
12,079
( 13,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,996
( 16,496 )
1日目
11,703
( 12,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,667
( 13,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,726
( 15,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,667
( 13,934 )
1日目
14,996
( 16,496 )
1日目
11,703
( 12,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,666
( 13,933 )
1日目
11,702
( 12,872 )
1日目
14,036
( 15,440 )
1日目
11,703
( 12,873 )
1日目
11,702
( 12,872 )
1日目
14,907
( 16,398 )
1日目
14,769
( 16,246 )
1日目
14,908
( 16,399 )
1日目
12,667
( 13,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,742
( 15,116 )
1日目
12,667
( 13,934 )
1日目
14,996
( 16,496 )
1日目
11,703
( 12,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,667
( 13,934 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで着脱可能な2タイプの配線方式で作業工数を削減
・豊富な内蔵スイッチバリエーションで様々な装置に対応(4接点、5接点、6接点を選択可能)
・安心のロック強度1300N
・ヘッドを取り外さずに操作キー挿入方向変更が可能
・ソレノイド電流をコントローラから直接駆動可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
導入設備の扉や、カバー部の施錠に使用しています
5
満足度:5.0
得意先様が過去の利用実績に基づき信頼出来る製品を横展開で社内規格として推奨しており型番:D4SL-N2HFA-Dもその内...もっと読む
1人が参考にしています。
安全柵のロックとして
5
満足度:5.0
比較的安価・短納期で助かった。もう少し長さが短いと、更に便利かもしれないが。
0人が参考にしています。
安全扉に使用
3
満足度:3.0
エンドユーザー様より商品のご指定がありましたので、購入しました。コネクタケーブル(D4SL)と一緒に使用しています。大き...もっと読む
0人が参考にしています。
装置収納筐体に使用
4
満足度:4.0
得意先様導入の装置扉に対しオペレーターの不用意な扉開閉による接触や誤操作防止のための安全対策として利用しています。商品自...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格9,655-11,587 -15,328 -4,321 -24,160 -4,730 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチリミットスイッチ
ドアスイッチ 種類電磁ロックドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ非接触ドアスイッチセーフティドアスイッチ-
アクチュエータタイプキー形-----
保護構造IP67IP67IP67IP67IP67IP67
機械的寿命(万回)1001001001001001000
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング