17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】

通常単価(税別)
15,32826,009
税込単価
16,86128,610
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ロック強度3000N【特長】・安全回路に2回路+モニタ用接点が2っで多彩なモニタリングパターンが実現可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

形D4JL-□□F□-C5/形D4JL-□□F□-D5

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-□□F□-C5/形D4JL-□□F□-D5外形図

形D4JL-□□FA-C6/形D4JL-□□FA-D6

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-□□FA-C6/形D4JL-□□FA-D6外形図

形D4JL-□□FA-C7/形D4JL-□□FA-D7

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-□□FA-C7/形D4JL-□□FA-D7外形図

形D4JL-2NFA-□8-01-SJ

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-2NFA-□8-01-SJ外形図

製品仕様

性能

インターロックのタイプタイプ2(EN ISO 14119)
コード化レベルLow Level coded(EN ISO 14119)
保護構造*1IP67(EN60947-5-1)
耐久性*2機械的 100万回以上
トラップド
キー(鍵)
1万回以上
背面リリース
ボタン
形D4JL-□□FA-□7-□:3,000回以上
形D4JL-□□FA-□8-01-SJ:500回以上
電気的50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)*3
許容操作速度0.05~0.5m/s
許容操作頻度最大30回/min
直接開路動作力*4最小60N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き*4最小15mm(EN60947-5-1)
ロック強度(Fzh)*5最小3,000N
接触抵抗25mΩ以下(1接点当たり)
最小適用負荷*6DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
定格絶縁電圧(Ui)300V(EN60947-5-1)
定格周波数50/60HZ
感電保護クラスClassII(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
インパルス
耐電圧(Uimp)
(EN60947-5-1)
同極端子間2.5kV
異極端子間4kV
その他各端子と非充電金属部間6kV
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接点ギャップ最小2×2mm
振動誤動作10~55Hz 片振幅0.75mm
衝撃耐久1,000m/s2以上
誤動作80m/s2以上
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)*7
定格開放熱電流(Ith)10A(12-41間) 3A (その他) 
(EN60947-5-1)
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
質量約650g(形D4JL-4NFA-C7-01)

注.上記は初期における値です。
*1.この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
   スイッチ・ボックス本体については、埃や油水などの侵入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
   早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2.耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3.AC250V 3Aを2回路以上通電しないでください。
*4.安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
*5.GS-ET-19の評価方法による。
*6.この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
*7.IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGを使用。

規格表

形D4JL-□□F□-C5/形D4JL-□□F□-D5

形D4JL-□□FA-C6/形D4JL-□□FA-D6

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-□□F□-C5/形D4JL-□□F□-D5動作特性表
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-□□FA-C6/形D4JL-□□FA-D6動作特性表

形D4JL-□□FA-C7/形D4JL-□□FA-D7

形D4JL-2NFA-□8-01-SJ

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-□□FA-C7/形D4JL-□□FA-D7動作特性表
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】 形D4JL-2NFA-□8-01-SJ動作特性表

型番リスト

表示件数

形式基準

内蔵スイッチ仕様

コンジットサイズ

表示灯仕様

取付仕様

ドアロック

リリース方式

リリースキー

トラップドキーの種類

取得規格

RoHS?最小発注数量
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
トラップドキー
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
トラップドキー
3
-
-
1個
トラップドキー+背面リリースボタンタイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
トラップドキー+背面リリースボタンタイプ
1
UL/CSA/CE
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
トラップドキー
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
トラップドキー+背面リリースボタンタイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
トラップドキー+背面リリースボタンタイプ
1
UL/CSA/CE
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+2NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
トラップドキー
1
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
コネクタタイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
カバー取り付けねじ:特殊ねじ
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
一般型
-
-
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
特殊形リリースキー
-
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
特殊形リリースキー
-
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
トラップドキー
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
特殊形リリースキー
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+2NC/1NO(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(橙LED表示)
-
メカニカルロック方式
DC24Vソレノイドリリース方式
特殊形リリースキー+背面リリースボタン
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
標準タイプ
3NC+3NC(スロー・アクション)
M20
DC24V駆動形(緑LED表示)
-
DC24Vソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
特殊形リリースキー
-
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,899
( 19,689 )
1日目
22,899
( 25,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,204
( 20,024 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
26,009
( 28,610 )
1日目
17,899
( 19,689 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
25,012
( 27,513 )
1日目
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,575
( 17,133 )
1日目
15,328
( 16,861 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
15,575
( 17,133 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
16,433
( 18,076 )
1日目
16,157
( 17,773 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
17,899
( 19,689 )
1日目
16,157
( 17,773 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
15,575
( 17,133 )
1日目
15,575
( 17,133 )
1日目
15,575
( 17,133 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
19,248
( 21,173 )
1日目
17,899
( 19,689 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
20,962
( 23,058 )
1日目
20,227
( 22,250 )
1日目
15,575
( 17,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロック強度3000N
【特長】
・安全回路に2回路+モニタ用接点が2っで多彩なモニタリングパターンが実現可能。
・金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されたよる危険を回避。
・背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。
・保護構造 IP67。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格15,328-11,587 -9,655 -4,321 -24,160 -1,296 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチリミットスイッチ
ドアスイッチ 種類セーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ電磁ロックドアスイッチ非接触ドアスイッチセーフティドアスイッチ-
保護構造IP67IP67IP67IP67IP67IP67
ヘッド材質プラスチック-----
AC定格電圧(v)120 / 240120 / 240-120 / 240120 / 240120 / 240

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング