メカニカル部品技術窓口
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを...
詳細を確認
形D4BL-□□R□-□

形D4BL-2GRD-AT
■性能
| インターロックのタイプ | タイプ2(EN ISO 14119) | |
|---|---|---|
| コード化レベル | Low level coded(EN ISO 14119) | |
| 保護構造 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
| 許容操作頻度 | 最大30回/min | |
| 直接開路動作力 *3 | 最小19.61N(EN60947-5-1) | |
| 直接開路動作までの動き *3 | 最小20mm(EN60947-5-1) | |
| ロック強度(Fzh) | 最小700N(GS-ET-19) | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | Class I(アース端子付き) | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧(Uimp)(EN60947-5-1) | 同極端子間 | 4kV |
| 異極端子間 | ||
| 各端子とアース間 | ||
| ソレノイドとアース間 | 2.5kV | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以下(DC500Vメガにて) | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(Ithe) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 質量 | 約800g | |
注. 上記は初期における値です。
■安全規格認証定格
TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T 1404 8.5)
| タイプ | 一般タイプ | 表示灯タイプ |
|---|---|---|
| 使用カテゴリ | AC-15 | AC-15 |
| 定格作動電流(le) | 3A | 6A |
| 定格作動電圧(Ue) | 250V | 115V |
注. 短絡保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形glまたは形gGをご使用ください。
UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14)A300
| 定格電圧 | 通電電流 | 電波(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 遮断 | 投入 | 遮断 | ||
| 120VAC | 10A | 60 | 6 | 7,200 | 720 |
| 240VAC | 30 | 3 | |||
注. 表示灯付き(-A)の場合のUL/CSA認定定格は6A/115VACとなります。
■電磁コイル特性
| 種類 | メカニカルロック方式 DC24Vタイプ | ソレノイドロック方式 DC24Vタイプ |
|---|---|---|
| 定格動作電圧 | DC24V(-15%~+10%) (100%ED) | |
| 消費電流 | 約300mA | |
| 絶縁クラス | Class B(~130℃) | |
■表示ユニット特性
| 定格電圧 | AC/DC10~115V |
|---|---|
| 消費電流 | 約1mA |
| 発光色(LED) | 橙、緑 |
■種類
| 型番 | ロック方式 | コンジット口サイズ | ソレノイド用電圧 | 仕様 | 表示灯 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4BL-1CRA-A | メカニカルロック方式 | Pg13.5 | DC24V | 1NC/1NO+1NC (スローアクション) | AC・DC10~115V駆動形 (橙・緑色LED表示ユニット付) |
| D4BL-1CRG-A | ソレノイドロック方式 | ||||
| D4BL-1DRA-A | メカニカルロック方式 | 2NC+1NC (スローアクション) | |||
| D4BL-2CRA | G1/2 | 1NC/1NO+1NC (スローアクション) | 表示灯なし | ||
| D4BL-2CRA-A | AC・DC10~115V駆動形 (橙・緑色LED表示ユニット付) | ||||
| D4BL-2DRA-A | 2NC+1NC (スローアクション) | ||||
| D4BL-2DRG-A | ソレノイドロック方式 | ||||
| D4BL-2GRD-AT | メカニカルロック方式 | 2NC+2NC (スローアクション) | 橙・緑色LED表示ユニット付 |
■形式と接点構成(キーが挿入されロックがかかった状態を示しています。)

注. EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーに(⇒)マークで示しています。
■接触形式(形D4BL-2GRD-AT)

■動作特性
| 形式 | 形D4BL-□□R□-□ | 形D4BL-2GRD-AT |
|---|---|---|
| 操作キー挿入力 操作キー引抜力 | 最大19.61N 最大19.61N | |
| 動作までの動き | 最大15mm | |
| ロックまでの動き | 最小4mm | |

●ストッパの設置について
本体をストッパとして使用しないでください。操作キーのツバがヘッド部に当たらないように、下図に示すように必ずストッパを設置し、操作キーのセットゾーンの範囲内に調整してください。(セットゾーン:0.5~5.0mm)本体に耐久衝撃1,000m/s2 を超える衝撃を加えないでください。

●適正締付けトルクについて
ねじの緩みは早期故障の原因となりますので、各部のねじの適正締付けトルクで締付けてください。
| No. | 種類 | 適正締付けトルク |
|---|---|---|
| (1) | 端子ねじ(M3.5、アース端子含む) | 0.59~0.78N・m |
| (2) | カバー取り付けねじ | 1.18~1.37N・m |
| (3) | ヘッド取り付けねじ | 0.78~0.98N・m |
| (4) | 本体取り付けねじ(M5)* | 4.90~5.88N・m |
| (5) | 操作キー取り付けねじ | 2.35~2.75N・m |
| (6) | ケーブルグランド | 1.77~2.16N・m |
| (7) | コンジット口キャップスクリュー | 1.27~1.67N・m |
*ねじサイズはM5とし、六角穴付ボルトの場合は4.90~5.88N・m、サラねじの場合は2.35~2.75N・mで締付けてください。

●リリースキーについて

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,680円 ( 33,748円 ) | 1日目 |
28,387円 ( 31,226円 ) | 1日目 |
26,849円 ( 29,534円 ) | 1日目 |
35,614円 ( 39,175円 ) | 1日目 |
29,865円 ( 32,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,250円 ( 38,775円 ) | 1日目 |
32,457円 ( 35,703円 ) | 1日目 |
26,941円 ( 29,635円 ) | 1日目 |
24,160円 ( 26,576円 ) | 1日目 |
36,380円 ( 40,018円 ) | 1日目 |
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。
【特長】
・ 操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。
・ CEマーキング適合に対応するEN(TÜV)規格取得。
・ UL、CSA、CCCの認証を取得。
・ 直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。
・ リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。
・ 本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P,13の保護構造を実現。
・ コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。
・ 動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。
・ ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~