17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

クリーンフレキ(R)NW型用 口元カフス

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クリーンフレキ(R)NW型用 口元カフス 外形図

製品仕様

アイボリー:エラストマー

サイズ
(mm)
ABCC1DEFL1L2L3
3838.044.045.948.037.541.99.030.030.060.0
5050.056.062.765.153.558.710.535.035.070.0
7575.081.085.988.476.581.910.535.035.070.0
100100.0107.0113.3116.1102.0108.312.540.040.080.0
125125.0132.0139.0141.8127.5134.012.540.040.080.0
150150.0158.0168.6172.1155.0162.615.050.050.0100.0

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
38
1個
50
1個
75
1個
100
1個
125
1個
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805
( 886 )
5日目
930
( 1,023 )
5日目
1,621
( 1,783 )
5日目
2,850
( 3,135 )
5日目
4,447
( 4,892 )
5日目
4,736
( 5,210 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・挿入しにくに場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフレキ(R)NW型用 口元カフスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ダクトの端点の固定に
5
満足度:5.0
気密性を要求されないダクト工事で、カフスなしでも対応できるような状況でしたが、やはりカフスを使用すると、気密保持は勿論、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフレキ(R)NW型用 口元カフス
バンナー(R)A型・TM-A用 口元カフス
AD-2型・マルチナ(R)用 口元カフス
ダクトホース用カフス
ダクトカフス
タイダクトホース 口元N型
メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスミスミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)タイガースポリマー
通常価格805-698 -841 -690 -550 -188 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カフスカフスカフスカフスカフス口元
材質エラストマーゴム----

ダクトホース・ダクト配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング