17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

AD-2型・マルチナ(R)用 口元カフス

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AD-2型・マルチナ(R)用 口元カフス 外形図

製品仕様

マルチナ用 PVCカフス(グレー:導電配合)

サイズ
(mm)
ABCDEFL1L2
2525.430.436.627.032.67.42959
3232.037.045.033.639.58.74174
3838.044.052.638.646.69.24487
5050.058.066.652.660.611.04997
6565.070.879.565.672.212.04998
7576.283.290.477.886.414.84088
9089.595.5105.490.598.415.85098
100101.6109.6119.5105.2114.217.145109
125127.0135.0145.7128.6139.718.861127
150152.4160.4174.9154.0166.920.074152

ゴムカフス(グレー)

サイズ
(mm)
ABCDEFL1L2
175175.0186.0197.5179.4192.321.570144
200203.0212.0222.2205.4218.823.070148
250254.0264.0276.0256.2270.024.071153
300305.0315.0329.8306.2323.825.572160

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

材質

最小発注数量
25
PVC
1個
32
PVC
1個
38
PVC
1個
50
PVC
1個
65
PVC
1個
75
PVC
1個
90
PVC
1個
100
PVC
1個
125
PVC
1個
150
PVC
1個
175
ゴム
1個
200
ゴム
1個
250
ゴム
1個
300
ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841
( 925 )
5日目
1,021
( 1,123 )
5日目
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
7日目
1,980
( 2,178 )
5日目
1,998
( 2,198 )
5日目
2,532
( 2,785 )
5日目
2,635
( 2,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,235
( 3,559 )
5日目
4,387
( 4,826 )
5日目
6,266
( 6,893 )
5日目
8,824
( 9,706 )
4日目
15,583
( 17,141 )
5日目
18,127
( 19,940 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・挿入しにくに場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD-2型・マルチナ(R)用 口元カフスのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
簡易集塵機の吸気ホースの端部保護
5
満足度:5.0
特筆すべき点はありませんが、きちんとフィットして自然に緩むこともなく、普通に使えています。
0人が参考にしています。
自社製の電動工具用集塵機の部品として使用しています
5
満足度:5.0
自社製の電動工具用集塵機のホース接続部分の部品(カフス)として使用しています。軟質の塩ビ製なのでホースのサイズが多少異な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-2型・マルチナ(R)用 口元カフス
クリーンフレキ(R)NW型用 口元カフス
バンナー(R)A型・TM-A用 口元カフス
タイフレキホース P型・P-2型・難燃P型口元
ダクトホース用カフス
ダクトカフス
メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスタイガースポリマーミスミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格841-805 -698 -495 -690 -550 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カフスカフスカフス口元カフスカフス
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング