17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アクチュエータ BGシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクチュエータ BGシリーズ

販売終了

型番

BG1501A-[75,100,125,150,175,200][H,P]/[A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,R0]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・調整不要(スライドガイドとボールねじが一体化した構造でサポートユニットも内蔵されており、複雑な精度調整が不要です。組立工程の大幅な削減ができます)
・高剛性(直線運動部は2条列または4条列4点接触構造で高い剛性があります。また、U字形状のガイドレールは曲げモーメントやたわみに対する剛性が大きく、片持ち構造でも使用できます)
・高精度(BGシリーズの精密級(P級)で繰返し位置決め精度±1μmを保証。BGシリーズのみ検査成績表を添付、実測値が確認できます)
・省スペース(U字形状のガイドレールを採用して、その内側にガイドブロックとボールねじナットの機能を併せ持つスライドブロックを配置することでコンパクトな形状を可能にしました)

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
モータ取付姿勢
ストレート
カバー
なし
ブロックタイプ
ロング1個
グリース
潤滑ユニット有無
なし
リテーナ有無
なし
モータ有無
なし(お客様にて組み込み)
ボールねじ軸径(Φ)
6
テーブル長
23.7
テーブル幅
19
アンプ電圧
なし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト