17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~6日目

森本精密シャフト すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ。ねじ素材:SUS304。ナット素材:Pタイプ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ 外形図

ねじ素材:SUS304  ナット素材:Pタイプ/PPS樹脂  Mタイプ/POM  Sタイプ/BC6

製品仕様

製品別性能比較表

型番P-MSSM-MSSS-MSS
ねじ軸:材質SUS304SUS304SUS304
ナット:材質PPSPOMBC-6
使用環境特殊環境特殊環境特殊環境
特徴低速回転低速回転低速回転
その他すべり特性良◎すべり特性良◎
機械的強度
耐熱性
対摩耗性
対薬品性

◎:優れる ○:使用可 特殊環境:無潤滑・耐食性等

規格表

すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

軸端形状

ねじ軸呼び 外径

(φ)

ねじ軸呼び リード

全長L

(mm)

ナット材質

最小発注数量
ストレートタイプ(軸端加工なし)
4 ~ 15
01 ~ 20
100 ~ 1000
POM
1個
ナット単品
4 ~ 15
01 ~ 20
-
POM
1個
ストレートタイプ(軸端加工なし)
4 ~ 12
01 ~ 20
100 ~ 1000
PPS
1個
ナット単品
4 ~ 12
01 ~ 20
-
PPS
1個
ナット単品
6 ~ 15
01 ~ 20
-
BC-6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
3日目
-
( - )
6日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

森本精密シャフト すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ。ねじ素材:SUS304。ナット素材:Pタイプ/PPS樹脂、Mタイプ/POM、Sタイプ/BC6、Oタイプ/BC6(固形潤滑剤埋込)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべりねじ P/M/S-MSSシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易的にボールネジに代わるもの
5
満足度:5.0
小径のネジ駆動に使用します。ボールネジを使うまでもない場合に有効です。滑りもよく滑らかに駆動できます。
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ ストレートタイプ/ナット
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 片端段付タイプ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 両端段付タイプ
すべりねじ用ナット 左ねじ
すべりねじ用ナット
メーカー森本精密シャフトミスミミスミミスミ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格----1,478 -1,488 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類すべりねじすべりねじすべりねじすべりねじチェンジナットチェンジナット
ねじ方向右ねじ右ねじ右ねじ右ねじ左ねじ右ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべりねじカテゴリの売れ筋ランキング