17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用パイプサイズ(mm)

    ~mm
  • 奥行き(mm)

    ~mm
  • 内寸(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パイプ部品 二重ソケット【2個入り】

通常単価(税別)
9401,823
税込単価
1,0342,005
通常出荷日:3日目

パイプの取り付けに便利なブラケット。【特長】・本体と座金がねじ込み式になっているため、作業性が楽【用途...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

使用例

使用例

品番品名ヘッダ寸法ABCD
N-877二重ソケット10mmW55×H120×D1511.512.5104
N-878二重ソケット13mmW55×H120×D15151613.54
N-879二重ソケット16mmW55×H120×D201619.516.44
N-904二重ソケット20mmW55×H120×D27192219.54
N-905二重ソケット25mmW55×H120×D2721.528264
N-906二重ソケット32mmW75×H120×D37253532.55

単位: mm
材質: 真ちゅう/クロームメッキ仕上げ

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数

適用パイプサイズ

(mm)

奥行き

(mm)

内寸

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
13
15
13.5
16
1パック

2個入り

25
21.5
26
28
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
3日目
1,823
( 2,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なブラケット。
【特長】
・本体と座金がねじ込み式になっているため、作業性が楽
【用途】
・タオル掛けや手摺・収納に便利
・パイプの端部を壁面などに取り付けるための金具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ部品 二重ソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
「のれん」に通す19mmのパイプを柱に固定するため使用した。
4
満足度:4.0
 のれんは毎日付け外しする。 この場合、U字型の受けを付けて上からかけるのが自然だが、そうすると上の梁の間に隙間ができて...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ部品 二重ソケット
ステンレスロングキャップ
パイプ部品 パイプソケット(U型)
パイプ部品 パイプキャップ
パイプ部品 ブラケット(止)
パイプ部品 ステンレス ロングブラケット 通
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格940-1,153 -693523280 -1,193 -
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目3日目2日目2日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質真ちゅうステンレス亜鉛ダイカスト樹脂亜鉛ダイカストSUS304ステンレス
表面処理クロムメッキ仕上:電解研磨----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト