ファクトリーサプライ用品技術窓口
パイプの取り付けに便利なブラケット。【特長】・サビに強いステンレス製・首の部分が長いので高い位置からの...
詳細を確認
寸法図
| 商品コード | 品名 | φA | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037115 | ステンレスロングブラケットφ25×150mm片 | 26 | 36 | 56 | 32.5 | 150 | 5.5 |
| 037116 | ステンレスロングブラケットφ25×200mm片 | 26 | 36 | 56 | 32.5 | 200 | 5.5 |
| 037117 | ステンレスロングブラケットφ25×250mm片 | 26 | 36 | 56 | 32.5 | 250 | 5.5 |
| 037118 | ステンレスロングブラケットφ25×300mm片 | 26 | 36 | 56 | 32.5 | 300 | 5.5 |
| 037119 | ステンレスロングブラケットφ25×500mm片 | 26 | 36 | 56 | 32.5 | 500 | 5.5 |
| 037125 | ステンレスロングブラケットφ32×150mm片 | 32.3 | 45 | 56 | 42 | 150 | 5.5 |
| 037126 | ステンレスロングブラケットφ32×200mm片 | 32.3 | 45 | 56 | 42 | 200 | 5.5 |
| 037127 | ステンレスロングブラケットφ32×250mm片 | 32.3 | 45 | 56 | 42 | 250 | 5.5 |
| 037128 | ステンレスロングブラケットφ32×300mm片 | 32.3 | 45 | 56 | 42 | 300 | 5.5 |
| 037129 | ステンレスロングブラケットφ32×500mm片 | 32.3 | 45 | 56 | 42 | 500 | 5.5 |
単位: mm
材質: SUS304ステンレス
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,250円 ( 1,375円 ) | 3日目 |
1,316円 ( 1,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,367円 ( 1,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,960円 ( 2,156円 ) | 2日目 |
1,412円 ( 1,553円 ) | 2日目 |
1,511円 ( 1,662円 ) | 2日目 |
1,672円 ( 1,839円 ) | 3日目 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 3日目 |
2,016円 ( 2,218円 ) | 3日目 |
パイプの取り付けに便利なブラケット。
【特長】
・サビに強いステンレス製
・首の部分が長いので高い位置からの取り付け、カウンターの足元などに使用可能
【用途】
・パイプの端部を壁面に取り付けるための金具

八幡ねじ
SUS304 ステンパイプ


モリ工業
MSステンレス巻パイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製)
5通常価格(税別):1,775円~

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ9.5×0.5×910
0通常価格(税別):744円

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):9,697円~

杉田エース
首長ゲンコ
5通常価格(税別):303円~

杉田エース
横受 ZDC
0通常価格(税別):140円~

ハイロジック
長ソケット 止ネジ付
0通常価格(税別):551円~

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×910
0通常価格(税別):1,288円

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):652円~