17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 軸穴径 d(φ)

    ~mm
  • フランジ外径 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

軽量ひしフランジ形ユニット

通常単価(税別)
8361,644
税込単価
9201,808
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 【刻印変更のご案内】
    メーカーでの刻印変更に伴い、2017年9月末より現行刻印の在庫がなくなり次第、順次切替となります。
    現行刻印:FS
    新刻印:FSB
    玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
    本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • SBLF201はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:SB201
    ハウジング刻印:LF203
  • SBLF202はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:SB202
    ハウジング刻印:LF203
  • UCF203はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:UC203
    ハウジング刻印:F204
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軽量ひしフランジ形ユニット 外形図

製品仕様

軽量ひしフランジ形ユニット B タイプシール

B タイプシール

軽量ひしフランジ形ユニット A タイプシール

A タイプシール

規格表

軽量ひしフランジ形ユニット 規格表

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

フランジ外径 H

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
81
10
1個
15
81
10
1個
17
81
10
1個
20
90
10
1個
25
96
10
1個
30
113
10
1個
35
122
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,056
( 1,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,524
( 1,676 )
7日目
1,644
( 1,808 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。中国大手ベアリング関連商品専門メーカーのFSBEARINGは、1988年創業以来、積極的に設備投資・研究開発を行い、現在、商品は欧州、北米、アジアの世界各国に輸出しており、安定した品質で高い評価を受けています。

ご注意

  • 【刻印変更のご案内】
    メーカーでの刻印変更に伴い、2017年9月末より現行刻印の在庫がなくなり次第、順次切替となります。
    現行刻印:FS
    新刻印:FSB
    玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
    本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • SBLF201はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:SB201
    ハウジング刻印:LF203
  • SBLF202はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:SB202
    ハウジング刻印:LF203
  • UCF203はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:UC203
    ハウジング刻印:F204

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ひしフランジ形ユニットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
駆動軸修理
5
満足度:5.0
他社製フランジ形ユニットと寸法が同じため問題無く置き換えできました。修理費用が半分に抑えられ満足です。
0人が参考にしています。
農業機械の修理
5
満足度:5.0
低回転で精度も要らない場所に使用しました。耐久性まだ判りませんが、問題無いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット
変形ひしフランジ形ユニット
鋼板製ひしフランジ形ユニット
鋼板製ひしフランジ形
鋳鉄製変形ひしフランジ形
メーカーFS BEARING(エフエス ベアリング)FS BEARING(エフエス ベアリング)FS BEARING(エフエス ベアリング)FS BEARING(エフエス ベアリング)NTNNTN
通常価格836-888 -1,047 -672 -1,286 -2,361 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ベアリングユニット 種類ひしフランジ形ひしフランジ形変形ひしフランジ形ひしフランジ形ひしフランジ形変形ひしフランジ形
軸受内径 形状円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋼板鋼板鋳鉄
転動体材質軸受鋼軸受鋼軸受鋼軸受鋼--
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング