ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス製ドアラッチ JY-384

型番:

JY-384
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JY-384の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
ステンレス
なし
サイズ A(mm)
70
サイズ B(mm)
46
サイズ C(mm)
22
サイズ D(mm)
45
サイズ E(mm)
38
サイズ F(mm)
20
サイズ G(mm)
33
サイズ H(mm)
16.5
サイズJ(mm)
16.5
サイズK(mm)
16.5
サイズL(mm)
16.5
サイズM(mm)
16.5
ヘッダ寸法
W95×H120×D37
品名
ドアラッチ(ステン)
-
-

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

使用イメージ

使用イメージ

品番品名ヘッダ寸法ABCDEFGH
JY-384ドアラッチ(ステン)W95×H120×D377046224538203316.5

単位:mm
材質:ステンレス

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
JY-384
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,464
( 2,710 )
2日目

詳細情報

基本情報

軽量扉などの開きを防止するラッチ。
【特長】
・取手付近に取り付け内締り錠として使用可能。
・簡易防犯用補助錠金具。
【用途】
・木製扉や家具の簡易戸締りに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ドアラッチ JY-384の型番JY-384のページです。 型番JY-384に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ドアラッチ JY-384のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ドアラッチ JY-384
技研レバー錠ガイド付ラッチ G-287
ドアラッチ C-852
Pラッチ(ステンレス製)
車体ドア留め金具(横型・ステンレス製)
車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)
メーカーハイロジックハイロジックタキゲン製造トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4641,4605,666 -1,5132,546 -2,492 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目〜
種類角落し平面ラッチ平面ラッチ丸落し打掛け・掛金打掛け・掛金
材質ステンレス亜鉛ダイカスト冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
サイズ A(mm)70-----
サイズ B(mm)46-----

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング