17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミラッチ J-362 J-362

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミラッチ J-362

販売終了

型番

J-362

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽量扉などの開きを防止するラッチ。
【特長】
・取り付けと操作が簡単。
・平面用受金具・掘込用受金具。
【用途】
・防犯用補助錠金具として便利。
・木製扉などの止め金に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[アルミニウム] アルミ
なし
サイズ A(mm)
43
サイズ B(mm)
25
サイズ C(mm)
14
サイズ D(mm)
29
サイズ E(mm)
19
サイズ F(φmm)
8
ヘッダ寸法
W55×H120×D12
仕様
品名
アルミラッチ(小)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト