17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • スプリング長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミリオンガイドGNZFシリーズ用オプションパーツ スプリング

通常単価(税別)
1,215
税込単価
1,337
通常出荷日:9日目

ミリオンガイドGNZFシリーズ用のオプションパーツです。【ミリオンガイドGNZFシリーズ特徴】アイセル...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミリオンガイドGNZFシリーズ用オプションパーツ スプリング 外形図

製品仕様

材質:SWP-B

規格表

ミリオンガイドGNZFシリーズ用オプションパーツ スプリング 規格表

※2:RL寸法は、10mmピッチ

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

スプリング長

(mm)

最小発注数量
20
100
1個
28
125
1個
28
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,215
( 1,337 )
9日目
1,215
( 1,337 )
9日目
1,215
( 1,337 )
9日目

詳細情報

基本情報

ミリオンガイドGNZFシリーズ用のオプションパーツです。【ミリオンガイドGNZFシリーズ特徴】アイセル独自の多面形直動ローラーシステムにより、新次元の高精度直動システムが完成致しました。・一歩先の精度を実現した、ニードルローラー式ガイド・「ボールからニードルへ」転動対にニードルローラーを採用することにより、高精度な直進性を実現。【主な用途】実装機、FA用ガイド、各種金型用ガイド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリオンガイドGNZFシリーズ用オプションパーツ スプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリオンガイドGNZFシリーズ用オプションパーツ スプリング
ミリオンガイドGNZFシリーズ用オプションパーツ スペアリテーナ
ミリオンガイドZGシリーズ用オプションパーツ スペアリテーナ
ミリオンオイル
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格1,21511,621 -11,621 -4,528
通常出荷日9日目10日目10日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルローラ式ガイドカテゴリの売れ筋ランキング