メカニカル部品技術窓口
M8細形 偏角当り用でIP67構造のため悪環境に対応しているコンタクトスイッチ。【特長】・5μmの繰返...
詳細を確認
プランジャ式1信号形 摺動、偏角当り用 防水形(リニアブッシュ軸受)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも 0.005mm(CSMのみ 0.003mm) |
| 動作までの動き | 約0.3mm |
| 応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
| 接点精度寿命 | 1000万回 |
| 接触力 | 1N (CSHのみ 1.5N) |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃~80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 保護構造 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| CSHP085A | A:NO | 2.8mm | IP67 | M8 |
| CSHP085B | B:NC | 2.8mm | IP67 | M8 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |


相互干渉を起こさない機械式なので、狭いピッチでの取付けが可能に。

近接センサと同価格帯で、精度の高い位置決めが実現に。

機械の始動原点を、5μmの繰返し精度で制御可能。

差がないので、0.5mm以下の微小動作を安定して検出可能。

搬送装置に直接内蔵でき、機械の小形化が実現に。

機械式なので、スパッタが飛び散る悪環境下でも安定した位置決めが実現可能に。

豊富なバリエーションをもった、位置決めスイッチのベストセラー製品。

「精度はラフでいいから、もっとスリムにしてほしい」という、高精度MT-タッチスイッチのユーザーであったデンソー株式会社様の開発依頼で誕生。
相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能。

測定子を検出体に合わせてカスタマイズできるので、従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要に。
機械の小型化とコストダウンを同時に実現。

従来の外径M12からM8に大幅スリム化。
IP67の防塵堅牢仕様で、更なる機械の小型化が実現。
| メトロールのCS-タッチスイッチ | マイクロスイッチ/リミットスイッチ | 近接センサ/光電センサ | |
| 検出方式 | 接触式(精密機械) | 接触式(スナップアクション機構) | 非接触式(磁気/光) |
| 繰返し精度 | ○ 5μm | × 明記なし(100μm程度) | △ 10μm~ |
| 応差 | ○ なし | × あり | × あり |
| 温度ドリフト・外部環境の影響 | ○ 受けない | ○ 受けない | △ 受ける (温度、照度、自己発熱など) |
| 測定子のカスタマイズ | ○ 可能 (検出体の形状に合わせて、カスタマイズが可能) | × 不可 (検出体の形状に合わせて、ドグや仲介アクチュエーターが必要) | ‐ コンタクト部なし (検出体の形状に合わせて、仲介アクチュエーターが必要) |
| 寿命 | 1000万回 | 10~50万回 | なし (過電流による素子破損が多い) |
液体や、柔らかいワークなど、触れる事のできないものは、検出できない。
ワークに触れる時間が必要なため、タクトタイムが長くなる場合がある。
ワークに接触して検出するため、測定レンジが非接触式に比べて短くなる。
高い繰返し精度、クーラントや切粉が飛散する悪環境下での精密位置決めは「高精度MT-タッチスイッチ」を選択ください。
世界最小サイズ、狭い箇所での精密位置決めは「超小形PT-タッチスイッチ」を選択ください。
〔CSHシリーズ〕は、ワークを偏角に当てても壊れない、タフな「精密位置決めスイッチ」として、
発売以来、お客様の支持を得てきました。
しかし、既存品はIP65と完全防水ではなく、外径もM12と少し太め。
「切削油が飛び散る場所で、使えない。」
「M12じゃ、取付けスペースがない。」
偏角当り対応の位置決めスイッチに需要はあるのに、お客様のニーズに必ずしも応えられていないませんでした。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,038円 ( 12,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,252円 ( 11,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,920円 ( 13,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,509円 ( 12,660円 ) | 15日目 |
M8細形 偏角当り用でIP67構造のため悪環境に対応しているコンタクトスイッチ。
【特長】
・5μmの繰返し精度。
・従来の外径M12からM8に大幅スリム化。
・軸受にリニアブッシュを使用しているので、摺動、偏角、 オフセット当りに適します。
・IP67の高い防水構造、悪環境に対応。
【用途】
・機械の始動原点出しに。
・ブレーキパッドの開閉確認に。
・搬送ワークの有無検出に。
・スポット溶接の板金の位置決めに。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

ミスミ
小型位置決めスイッチ NCタイプ
0通常価格(税別):5,710円~