17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min)

  • 電動機定格出力(kW{PS})

  • 電動機定格出力馬力範囲(PS)

  • 駆動源(定格電圧)

    • 100V
  • 駆動源(種類)

  • 騒音値(dB)

    ~mm
  • 運転制御方式

  • 空気タンク容積(L)

    ~mm
  • 吐出し空気量 50Hz/60Hz(L/min)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)

  • 出力(50/60Hz)(kW)

    ~mm
  • 周波数(Hz)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パッケージベビコン(給油式)

通常単価(税別)
197,156
税込単価
216,872
通常出荷日:6日目

【特長】・業界初レシプロ機のインバータ制御VタイプとPUSC制御+「ECOMODE」Mタイプの2タイプ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PUSC方式はECOMODEも切り替え可能です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

項目・単位型番
PB-0.75PSC5PB-0.75PSC6
運転方式・制御方式圧力開閉器式
出力(50/60Hz)kW0.75
圧縮機最高圧力(制御圧力ON-OFF)MPa0.93(0.74-0.93)
吐出し空気量L/min80
電動機相および電源電圧V単相
50Hz 100
60Hz 100・110
始動方式-直入
空気出口(止め弁出口)-G1/4B止め弁×1(ゴムホース呼び径φ6)
内蔵空気タンク容積L30
外形寸法(幅×奥行き×高さ)mm640×537×867
質量kg88
騒音値dB[A]52

注)
1. 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
3. 制御圧力は、工場出荷時の設定です。
4. エアードライヤーからの吐出し空気量はドレン凝縮により圧縮機の吐出し空気量から約3~5%減少します。
5. 騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
6. 冷凍式エアードライヤー運転時の騒音値は仕様表より1~2dB[A]増加します。
7. 周囲温度が0℃(エアードライヤー搭載型は5℃、ただしドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
8. 出口空気の露点は周囲温度が30℃以下の場合の値です。
9. 外径寸法はパネル寸法を示します。止め弁等の突起物は含まれません。
11. 規定未満の細い配線や運転時に2%以上の電圧降下を生じる長い配線は使用しないでください。また、電圧変化のある電源の使用や発電機・インバータでの運転はしないでください。
12. 製品出荷時にベビコン専用オイルが封入されておりますが、運転開始時には適量であるかご確認ください。必ずベビコン専用オイルをご使用ください。
17. 「安全に関するご注意」も併せてご参照ください。

型番リスト

表示件数

コンプレッサー 吐出空気量

(L/min)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

駆動源(定格電圧)

駆動源(種類)

騒音値

(dB)

運転制御方式

空気タンク容積

(L)

吐出し空気量 50Hz/60Hz

(L/min)

外形寸法

(mm)

出力(50/60Hz)

(kW)

周波数

(Hz)

最小発注数量
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
[100V] 100V
単相
52
圧力開閉器式
30
80
640X537X867
0.75
50
1個
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
[100V] 100/110V
単相
52
圧力開閉器式
30
80
640X537X867
0.75
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,156
( 216,872 )
6日目
197,156
( 216,872 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初レシプロ機のインバータ制御VタイプとPUSC制御+「ECOMODE」Mタイプの2タイプ。
・省エネ、高機能、使いやすさを追求し、CO2削減と快適環境に貢献。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PUSC方式はECOMODEも切り替え可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッケージベビコン(給油式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッケージベビコン(給油式)
エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)
エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)
充電式エアコンプレッサー(10.8V)
低圧断続運転式LWシリーズ モータ付
圧力開閉器式GHシリーズ モータ付
メーカー日立産機システム日立産機システム日立産機システムアイリスオーヤマ明治機械製作所明治機械製作所
通常価格197,156918,330 -415,337 -12,484717,265195,916 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜1日目10日目10日目
種類パッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
最高圧力(MPa)0.931.370.930.830.690.98
潤滑方式給油式給油式給油式無給油式給油式給油式
ドライヤ非搭載搭載搭載非搭載なしなし
圧縮方式レシプロレシプロレシプロDCモータ式レシプロ式レシプロ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト