17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

配管支持 ジョイント金具(電気亜鉛めっき)

通常単価(税別)
1,7064,870
税込単価
1,8775,357
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ジョイント金具は、フリーアングルL40(3.2×40×40)用の接続金具です・フリーアングル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

アングル君ジョイント金具(ユニクロめっき)

使用例

アングル君ジョイント金具(ユニクロめっき)

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

仕様

最小発注数量
100X100
コーナーNo.1
1個
100X100
通しコーナーNo.2
1個
11X25
ストッパー左No.3
1個
70
ストッパー右No.3
1個
181
三方通しコーナーNo.4
1個
115
四方通しコーナーNo.5
1個
95Xφ12
台座No.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,944
( 2,138 )
6日目
1,984
( 2,182 )
6日目
2,068
( 2,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,053
( 2,258 )
6日目
3,732
( 4,105 )
6日目
4,870
( 5,357 )
6日目
1,706
( 1,877 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイント金具は、フリーアングルL40(3.2×40×40)用の接続金具です
・フリーアングルと各ジョイント金具を使用する事で架台、ブラケットの組立が可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管支持 ジョイント金具(電気亜鉛めっき)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕切り作成
4
満足度:4.0
簡単な仕切りを作りたかったので、アングルとこのジョイント金具で枠を作りました。加工の手間を省けて組立だけなので手軽にでき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管支持 ジョイント金具(電気亜鉛めっき)
配管支持 アングル君 ジョイント金具(溶融亜鉛めっき)
配管支持 フリーアングル(電気亜鉛めっき)
配管支持 L型ブラケット(電気亜鉛めっき)
配管支持 ジョイント金具(ステンレス)
配管支持 チャンネル君NC(溶融亜鉛めっき)
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格1,706-1,917 -3,2982,152 -5,345 -2,283 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目3日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
表面処理ユニクロドブめっき電気亜鉛メッキ電気亜鉛メッキなしユニクロ
よく一緒に購入される商品

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング