17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

サドルバンド

通常単価(税別)
32241
税込単価
35265
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・壁や床面へ配管を直付けする配管支持金具となります。

  • 型番N-010303-100Aの取付穴ピッチPが137から148mmに変更となりました。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サドルバンド Alt;外形図01

製品仕様

  • 適合管:SGP・VP
  • 鉄製:(電気亜鉛めっき)

規格表

サドルバンド

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

管径称

適合配管径

(mm)

厚さt

(mm)

(mm)

取付穴サイズd

(φ)

取付穴ピッチP

(mm)

最小発注数量
~20.0
13A
18.0
0.6
18
4.3
39
10個
20.1~40.0
16A
22.0
0.6
18
4.3
42
10個
20.1~40.0
20A
27.0
0.6
18
4.3
46
10個
20.1~40.0
25A
33.0
0.6
18
4.3
55
10個
40.1~60.0
32A
42.7
0.8
21
4.3
63
1個
40.1~60.0
40A
48.0
0.8
21
4.3
68
1個
40.1~60.0
50A
60.0
0.8
21
4.3
89
10個
60.1~80.0
65A
76.0
1.5
25
6.0
107
1個
80.1~100.0
80A
89.0
1.5
25
6.0
122
1個
100.1~150.0
100A
114.0
1.5
25
6.0
148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33
( 36 )
5日目
33
( 36 )
5日目
32
( 35 )
10日目
43
( 47 )
5日目
86
( 95 )
14日目
81
( 89 )
5日目
80
( 88 )
5日目
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
3日目
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・壁や床面へ配管を直付けする配管支持金具となります。

ご注意

  • 型番N-010303-100Aの取付穴ピッチPが137から148mmに変更となりました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルバンド
サドルバンド VPサドル
サドルバンド 真鍮サドル
サドルバンド ステンCLサドル
サドルバンド CL厚サドル
サドルバンド ペアーチューブ用サドル
メーカー日栄インテックアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格32-143 -58 -1,961 -994 -415 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類サドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンド
材質スチールスチール真鍮ステンレススチールスチール
適用管 種類指定無し塩化ビニール管(VP管)極細銅管被覆鋼管被覆鋼管ペアチューブ
表面処理亜鉛メッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング