17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

通常単価(税別)
7262,210
税込単価
7992,431
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・メーカーによりパイプ径が合わない場合がありますのでご相談下さい。・N-010640ステン耐火...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド 外形図

製品仕様

特長・用途

  • 適合管:耐火二層管(TP/FTP)
  • 鉄製(電気亜鉛めっき)
  • ステンレス製も用意できます。
単位:mm
管径称適合配管径(A)t×B締付ボルトナットLP
25A47.02.3×25M8×2517220
30A53.02.3×25M8×2517920
40A63.02.3×25M8×2518920
50A76.02.3×25M8×2520120
65A92.03.0×25M8×2523925
75A105.03.0×25M8×2525325
100A131.03.0×25M8×2527925
125A159.03.0×32M10×4036745
150A186.03.0×32M10×4039445

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

管径称

適合配管径(A)

(mm)

最小発注数量
40~50未満
25A
47.0
1個
50~60未満
30A
53.0
1個
60~70未満
40A
63.0
1個
70~80未満
50A
76.0
1個
90~100未満
65A
92.0
1個
100~200未満
75A
105.0
1個
100~200未満
100A
131.0
1個
100~200未満
125A
159.0
1個
100~200未満
150A
186.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
5日目
1,170
( 1,287 )
5日目
726
( 799 )
5日目
732
( 805 )
5日目
786
( 865 )
5日目
975
( 1,073 )
5日目
916
( 1,008 )
5日目
1,824
( 2,006 )
5日目
2,210
( 2,431 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーカーによりパイプ径が合わない場合がありますのでご相談下さい。
・N-010640ステン耐火二層管用床バンドも製作致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド
床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)
床貫通用配管金具 床バンドBN付
床貫通用金具 ブラック床バンド
床貫通用金具 防振床バンド
床バンド FBN KPN床バンド
メーカー日栄インテックアカギ日栄インテックアカギアカギ昭和コーポレーション
通常価格726-1,213 -333 -3,352 -3,002 -961 -
通常出荷日5日目〜2日目5日目9日目9日目5日目
種類床貫通用金具床バンド床貫通用金具床バンド防振用金具防振用金具
適用管種類耐火二層管銅管鋼管/被覆鋼管SGP管SGP管耐火二層管
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理亜鉛メッキ電気亜鉛めっき亜鉛メッキポリエステル粉体塗装電気亜鉛めっきユニクロ
よく一緒に購入される商品

床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング