17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

立配管金具・取付足 1ツ穴ターボ羽子板

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

立配管金具・取付足 1ツ穴ターボ羽子板 外形図

規格表

型番Ldt×BD
N-010416-L50503/83.0×2011×15
N-010416-L1001003/83.0×2011×15

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

最小発注数量
50
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
5日目
373
( 410 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井配管の勾配をとる場合、吊バンドのタンバックルをはずし直接バンドの取り付けが可能な省スペース用取り付け足です
・ガス用羽子板ボルトもございます
・吊バンドに接続することで、省スペースの横走り支持が可能です
・鉄製(電気亜鉛めっき)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立配管金具・取付足 1ツ穴ターボ羽子板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
支柱固定に
4
満足度:4.0
内ネジタイプのターボ羽子板は他にはあるのでしょうか。とても便利でした。ステンレス製もあるとなおよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立配管金具・取付足 1ツ穴ターボ羽子板
立配管金具・取付足 1ツ穴座付羽子板
立配管金具・取付足 ターボ羽子板
立配管金具・取付足 長穴T足
立配管金具・取付足 座付羽子板
立配管金具・取付足 ステンT足(長穴)
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格373-212253 -156 -186 -372 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜
種類立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUS304
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング