17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

立配管金具・取付足 ターボ羽子板

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

立配管金具・取付足 ターボ羽子板 Alt;外形図01

製品仕様

  • 立バンド用ねじ込みタイプの取付足
  • 全ねじタイプなので、様々な用途に使用できます。
  • 鉄製(電気亜鉛めっき)

規格表

立配管金具・取付足 ターボ羽子板

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

最小発注数量
50
1個
65
1個
75
1個
100
1個
125
1個
150
1個
200
1個
250
1個
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
5日目
253
( 278 )
5日目
272
( 299 )
5日目
278
( 306 )
5日目
296
( 326 )
5日目
320
( 352 )
5日目
342
( 376 )
5日目
661
( 727 )
5日目
674
( 741 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立バンド用ねじ込みタイプの取付足
・全ねじタイプなので、様々な用途に使用できます
・鉄製(電気亜鉛めっき)
・座付羽子板に比べ、幅広い対応が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立配管金具・取付足 ターボ羽子板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験室の改装に
4
満足度:4.0
器具固定用のポールを壁に備え付けました。いまどき分ネジボルトしかないというのはどうかとも思いました。ミリネジタイプも展開...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立配管金具・取付足 ターボ羽子板
立配管金具・取付足 1ツ穴ターボ羽子板
立配管金具・取付足 座付羽子板
立配管金具・取付足 ステン座付羽子板
立配管金具・取付足 ステンターボ羽子板
立配管金具・取付足 T足
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格253-373 -186 -774 -1,114 -152 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目〜5日目3日目〜
種類立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品
材質スチールスチールスチールSUS304SUS304スチール
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキなしなし亜鉛メッキ

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング