17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

立配管金具・取付足 絶縁防振立バンドBN付

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

立配管金具・取付足 絶縁防振立バンドBN付 Alt;外形図01

製品仕様

  • 適合管:SGP
  • 防振ゴム:CR(硬度50±5)
  • 鉄製(電気亜鉛めっき)

規格表

立配管金具・取付足 絶縁防振立バンドBN付

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

管径称

適合配管径(A)

(mm)

最小発注数量
20~30未満
15A
21.7
1個
20~30未満
20A
27.2
1個
30~40未満
25A
34.0
1個
40~50未満
32A
42.7
1個
40~50未満
40A
48.6
1個
60~70未満
50A
60.5
1個
70~80未満
65A
76.3
1個
80~90未満
80A
89.1
1個
100~200未満
100A
114.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,274
( 1,401 )
5日目
1,213
( 1,334 )
5日目
1,245
( 1,370 )
5日目
1,557
( 1,713 )
5日目
1,528
( 1,681 )
5日目
1,560
( 1,716 )
5日目
1,759
( 1,935 )
5日目
1,788
( 1,967 )
5日目
2,018
( 2,220 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合管:SGP
・防振ゴム:CR(硬度50±5)
・鉄製(電気亜鉛めっき)
・公共工事の基準に適合した10mm厚の合成ゴム(クロロプレンゴム)をセットした防振補助用支持金具です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立配管金具・取付足 絶縁防振立バンドBN付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立配管金具・取付足 絶縁防振立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステン絶縁防振立バンドBN付
立配管金具・取付足 防振ハード立バンドBN付
立配管金具・取付足 VP立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステンVP立バンドBN付
立配管金具・取付足 PC立バンドBN付
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格1,213-2,442 -558 -130 -484 -206 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目
種類立バンド立バンド立バンド立バンド立バンド立バンド
材質スチールSUS304スチールスチールSUS304スチール
適用管種類鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管塩化ビニール管塩化ビニール管鋼管/被覆鋼管
表面処理亜鉛メッキなし亜鉛メッキ亜鉛メッキなし亜鉛メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング