17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

立配管金具・取付足 ステンPC立バンドBN付

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

立配管金具・取付足 ステンPC立バンドBN付 Alt;外形図01

製品仕様

  • 適合管:塩ビライニング鋼管(VD/PC)
  • ステンレス製(SUS304)

規格表

立配管金具・取付足 ステンPC立バンドBN付

※取付足の穴の寸法を確認してください。

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

管径称

適合配管径(A)

(mm)

最小発注数量
20~30未満
15A
25.7
1個
30~40未満
20A
31.2
1個
30~40未満
25A
37.6
1個
40~50未満
32A
46.3
1個
50~60未満
40A
52.2
1個
60~70未満
50A
64.1
1個
70~80未満
65A
79.9
1個
90~100未満
80A
92.7
1個
100~200未満
100A
118.3
1個
100~200未満
125A
143.8
1個
100~200未満
150A
170.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
5日目
778
( 856 )
5日目
818
( 900 )
5日目
984
( 1,082 )
5日目
922
( 1,014 )
5日目
1,035
( 1,139 )
5日目
1,098
( 1,208 )
5日目
1,344
( 1,478 )
5日目
1,669
( 1,836 )
5日目
3,257
( 3,583 )
5日目
3,582
( 3,940 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火二層管(硬質塩化ビニル管に耐火被覆した複合管)用立バンドです
・適合管:塩ビライニング鋼管(VD/PC)
・ステンレス製(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立配管金具・取付足 ステンPC立バンドBN付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験室の改装に
4
満足度:4.0
配管用の部材ですが、色々使えると思いました。このメーカーは、固定用ボルトが回転しないようにリブをつけてあって、良い工夫だ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立配管金具・取付足 ステンPC立バンドBN付
立配管金具・取付足 PC立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステンVP立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステンFTP立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステン組式立バンドBN付
立配管金具・取付足 VP立バンドBN付
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格778-206 -484 -1,287 -732 -130 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目4日目〜5日目〜
種類立バンド立バンド立バンド立バンド立バンド立バンド
材質SUS304スチールSUS304SUS304SUS304スチール
適用管種類鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管塩化ビニール管耐火二層管ステンレス鋼管塩化ビニール管
表面処理なし亜鉛メッキなしなしなし亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング