17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

立配管金具・取付足 ステンFTP立バンドBN付

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

立配管金具・取付足 ステンFTP立バンドBN付 Alt;外形図01

製品仕様

・適合管:耐火二層管(フネンパイプ) 
・ステンレス製(SUS304)

規格表

立配管金具・取付足 ステンFTP立バンドBN付 Alt;規格表01

※取付足の穴の寸法を確認してください。

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

管径称

適合配管径(A)

(mm)

最小発注数量
40~50未満
25A
47.0
1個
50~60未満
30A
53.0
1個
60~70未満
40A
61.0
1個
70~80未満
50A
73.7
1個
80~90未満
65A
89.7
1個
100~200未満
75A
102.9
1個
100~200未満
100A
129
1個
100~200未満
125A
156.0
1個
100~200未満
150A
183.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287
( 1,416 )
5日目
1,486
( 1,635 )
5日目
1,372
( 1,509 )
5日目
1,539
( 1,693 )
5日目
1,682
( 1,850 )
5日目
1,908
( 2,099 )
5日目
1,894
( 2,083 )
5日目
4,153
( 4,568 )
5日目
4,689
( 5,158 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合管:耐火二層管(フネンパイプ)
・鉄製(電気亜鉛めっき)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立配管金具・取付足 ステンFTP立バンドBN付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立配管金具・取付足 ステンFTP立バンドBN付
立配管金具・取付足 FTP立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステンVP立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステンPC立バンドBN付
立配管金具・取付足 ステン組式立バンドBN付
立配管金具・取付足 VP立バンドBN付
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格1,287-235 -484 -778 -732 -130 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目4日目〜5日目〜
種類立バンド立バンド立バンド立バンド立バンド立バンド
材質SUS304スチールSUS304SUS304SUS304スチール
適用管種類耐火二層管耐火二層管塩化ビニール管鋼管/被覆鋼管ステンレス鋼管塩化ビニール管
表面処理なし亜鉛メッキなしなしなし亜鉛メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング