17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

吊配管金具 デップGP吊バンドタン付

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

吊配管金具 デップGP吊バンドタン付 Alt;外形図01

製品仕様

  • 適合管:SGP 
  • 本体:ステンレス製(SUS430) 
  • タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)

規格表

吊配管金具 デップGP吊バンドタン付

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

管径称

適合配管径(A)

(mm)

最小発注数量
20~30未満
15A
21.7
1個
20~30未満
20A
27.2
1個
30~40未満
25A
34
1個
40~50未満
32A
42.7
1個
40~50未満
40A
48.6
1個
60~70未満
50A
60.5
1個
70~80未満
65A
76.3
1個
80~90未満
80A
89.1
1個
100~200未満
100A
114.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
4日目
421
( 463 )
4日目
396
( 436 )
4日目
368
( 405 )
4日目
410
( 451 )
4日目
543
( 597 )
4日目
608
( 669 )
4日目
673
( 740 )
4日目
739
( 813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質塩ビコーティングをした絶縁性に優れた吊バンドです
・t寸法にはコーティングの厚みは含まれておりません
・適合管:SGP
・本体:ステンレス製(SUS430)
・ボルトナット・タンバックル:鉄製(電気亜鉛めっき)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 デップGP吊バンドタン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 デップGP吊バンドタン付
吊配管金具 デップSU吊バンドタン付
吊配管金具 VP吊バンドタン付
吊配管金具 組式吊バンドタン付
吊配管金具 蝶番式吊バンドタン付
吊配管金具 PC吊バンドタン付
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格326-277 -160 -192 -168 -181 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目〜5日目〜4日目〜
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質SUS430SUS430スチールスチールスチールスチール
適用管種類鋼管ステンレス鋼管耐火二層管鋼管鋼管被覆鋼管
表面処理なしなし亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング