17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

吊配管金具 デップSU吊バンドタン付

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

吊配管金具 デップSU吊バンドタン付 Alt;外形図01

製品仕様

吊配管金具 デップSU吊バンドタン付
  • 適合管:ステンレス鋼管(薄肉/SU)
  • 本体:13SU~100SU/ステンレス製(SUS430)、125SU・1505U/ 蝶番式・鉄製(電気亜鉛めっき)
  • タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)

規格表

吊配管金具 デップSU吊バンドタン付

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

管径称

適合配管径(A)

(mm)

仕様

最小発注数量
10~20未満
13SU
15.88
袋入り
1個
20~30未満
20SU
22.23
袋入り
1個
20~30未満
25SU
28.58
袋入り
1個
30~40未満
30SU
34
袋入り
1個
40~50未満
40SU
42.7
袋入り
1個
40~50未満
50SU
48.6
袋入り
1個
60~70未満
60SU
60.5
-
1個
70~80未満
75SU
76.3
-
1個
80~90未満
80SU
89.1
-
1個
100~200未満
100SU
114.3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
4日目
517
( 569 )
5日目
507
( 558 )
5日目
626
( 689 )
5日目
541
( 595 )
5日目
550
( 605 )
5日目
866
( 953 )
5日目
808
( 889 )
5日目
1,028
( 1,131 )
5日目
1,212
( 1,333 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合管:ステンレス鋼管(薄肉/SU)
・本体:ステンレス製(SUS430)
・ボルトナット・タンバックル:鉄製(電気亜鉛めっき)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 デップSU吊バンドタン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 デップSU吊バンドタン付
吊配管金具 デップGP吊バンドタン付
吊配管金具 VP吊バンドタン付
吊配管金具 組式吊バンドタン付
吊配管金具 蝶番式吊バンドタン付
吊配管金具 PC吊バンドタン付
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格277-326 -160 -192 -168 -181 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜5日目〜4日目〜
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質SUS430SUS430スチールスチールスチールスチール
適用管種類ステンレス鋼管鋼管耐火二層管鋼管鋼管被覆鋼管
表面処理なしなし亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング