17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドBN付

通常単価(税別)
25618,095
税込単価
28219,905
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・N-010106ステン蝶番式吊バンドタン付から、ステンタンバックル(P27)を外したタイプで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドBN付 Alt;外形図01

製品仕様

吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドBN付
  • 適合管:ステンレス鋼菅(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用できます。
  • SGPにも併用できます。(電食防止処理が必要です)
  • 200A以上は平鉄製となります。
  • ステンレス製(SUS304)

規格表

吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドBN付

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

管径称

適合配管径(A)

(mm)

最小発注数量
20~30未満
15A
21.7
1個
20~30未満
20A
27.2
1個
30~40未満
25A
34
1個
40~50未満
32A
42.7
1個
40~50未満
40A
48.6
1個
60~70未満
50A
60.5
1個
70~80未満
65A
76.3
1個
80~90未満
80A
89.1
1個
100~200未満
100A
114.3
1個
100~200未満
125A
139.8
1個
100~200未満
150A
165.2
1個
200~300未満
200A
216.3
1個
200~300未満
250A
267.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
4日目
261
( 287 )
4日目
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
876
( 964 )
5日目
574
( 631 )
4日目
1,096
( 1,206 )
5日目
946
( 1,041 )
5日目
2,820
( 3,102 )
5日目
3,295
( 3,625 )
5日目
6,897
( 7,587 )
6日目
18,095
( 19,905 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N-010106ステン蝶番式吊バンドタン付から、ステンタンバックル(P27)を外したタイプです
・200A以上はリブの無い平鋼製となります
・適合管:ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用できます
・ステンレス製(SUS304)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドBN付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプの組み上げ
5
満足度:5.0
他社と比較してSUS304としては断然安いです。 品物もしっかりしていて安価なので、先ずはこのメーカーで商品があるかどう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドBN付
吊配管金具 蝶番式吊バンドBN付
吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドタン付
吊配管金具 蝶番式吊バンドタン付
蝶番式吊バンド HH 蝶番式KPN吊バンド タン無し
蝶番式吊バンド HHT 蝶番式AAM吊バンド タン付/HHタン無し
メーカー日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック昭和コーポレーション昭和コーポレーション
通常価格256-97 -1,045 -168 -492 -487 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目5日目
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質SUS304スチールSUS304スチールスチールスチール
適用管種類ステンレス鋼管鋼管ステンレス鋼管鋼管耐火二層管耐火二層管
表面処理なし亜鉛メッキなし亜鉛メッキユニクロユニクロ
よく一緒に購入される商品

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング