17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ)

    ~mm
  • 車輪幅 C(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)

通常単価(税別)
522638
税込単価
574702
通常出荷日:2日目

シンプルなデザインで軽快に動くキャスター。【特長】・二輪のキャスターで安定。・ボルトタイプでしっかり固...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

商品コード品名φABCDE
017385ニ輪キャスター N-M8-40S426540.515M8
017386ニ輪キャスター N-M8-50S526548.515M8

単位: mm
材質: 6ナイロン

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 A もしくは 直径A

(φ)

車輪幅 C

(mm)

耐荷重

(kg)

品名

最小発注数量
~35.00
~50
42
40.5
30
二輪キャスター N-M8-40S
1個
35.01~80.00
50.1~70
52
48.5
40
二輪キャスター N-M8-50S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
2日目
638
( 702 )
2日目

詳細情報

基本情報

シンプルなデザインで軽快に動くキャスター。
【特長】
・二輪のキャスターで安定。
・ボルトタイプでしっかり固定。ボタンを押すとロックがかかる。
【用途】
・軽量家具やラックなど幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外でも使用ができますか?
A
屋内専用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)
双輪キャスター ボルトタイプ 60mm
フレスコキャスター ボルトタイプ
TND type ボルトタイプ
木製双輪 type ボルトタイプ
MY・MYS type ボルトタイプ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジック東信製作所東信製作所東信製作所
通常価格522-990 -1,119 -652 -2,082 -1,089 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜8日目〜8日目8日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチール--SWCHSWCHSWCH
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~7070.1~10050.1~7050.1~7050.1~70
取付け高さ B(mm)65689063.56264
車輪材質6ナイロンウレタンナイロン/ウレタンナイロン天然木(ブナ)/ウレタンゴムウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング