ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

脚用部品 キャスター止め

通常単価(税別)
195
税込単価
215
通常出荷日:6日目

台車などのキャスターを動かないように固定するキャスター止め。【特長】・取付は粘着テープや接着剤で簡単に...

詳細を確認

型番:

A-913
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-913の仕様・寸法情報

種類
ホルダ
仕様
50mm用
品名
キャスター止50㎜用
-
-

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

使用例

使用例

品番品名ヘッダ寸法ABCD
A-913キャスター止50mm用W75×H120×D1622565210.5
A-914キャスター止65mm用W75×H120×D1627606510.5
A-915キャスター止75mm用W95×H120×D1628706610.5

単位: mm
材質: 樹脂

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
A-913

仕様

品名

最小発注数量
50mm用
キャスター止50㎜用
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195
( 215 )
6日目

詳細情報

基本情報

台車などのキャスターを動かないように固定するキャスター止め。
【特長】
・取付は粘着テープや接着剤で簡単に行える
・台車などのキャスターをしっかり止めることが可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚用部品 キャスター止めの型番A-913のページです。 型番A-913に関する仕様情報を記載しております。
脚用部品 キャスター止めのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズは何種類ですか?
A
50mm、65mm、75mm用をご用意しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚用部品 キャスター止め
一般用キャスターGRシリーズ 自在
牽引用キャスター 80シリーズ 自在
牽引用キャスター 80シリーズ 固定
一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスターSMOシリーズ 自在
メーカーハイロジックナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格195531 -17,045 -14,657 -680 -1,726 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
種類ホルダ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング