17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ B(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ)

    ~mm
  • 車輪幅 C(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

二輪キャスター 脱着式

通常単価(税別)
348455
税込単価
383501
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シンプルなデザインで軽快に動くキャスター。【特長】・二輪のキャスターで安定。はめ込むタイプのキャスター...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

商品コード品名φABCDφEφFGH耐荷重
017415ニ輪キャスター(脱着式)303038382571022120kg
017416ニ輪キャスター(脱着式)40425440.52571022130kg
017417ニ輪キャスター(脱着式)50526348.52571022140kg

単位: mm
材質: 6ナイロン

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ B

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 A もしくは 直径A

(φ)

車輪幅 C

(mm)

耐荷重

(kg)

品名

最小発注数量
50.1~70
54
~35.00
~50
42
54
30
二輪キャスター(脱着式)40
1個
50.1~70
63
35.01~80.00
50.1~70
52
63
40
二輪キャスター(脱着式)50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シンプルなデザインで軽快に動くキャスター。
【特長】
・二輪のキャスターで安定。はめ込むタイプのキャスター
【用途】
・軽量家具やラックなど幅広く使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二輪キャスター 脱着式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q大きさは何種類ですか?
A
直径が30mm、40mm、50mmより選んでいただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二輪キャスター 脱着式
差し込み式プラジョイント用キャスター
PT型自在車差し込み式
PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)
差し込み式金属フレームキャスター(静電タイプ)
足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付
メーカーハイロジックスペーシアユーエイキャスターユーエイキャスタースペーシアナンシン
通常価格348-743 -241 -391 -942 -18,598
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
キャスタタイプ差し込み式 / 双輪差し込み式差し込み式 / 双輪差し込み式 / 双輪差し込み式差し込み式
金具材質スチールスチール樹脂樹脂スチールスチール
車輪材質6ナイロンゴム(黒)ナイロンナイロン静電防止ゴムゴム
ストッパなし-なし回転ストッパ付-回転ストッパ付
車輪特性なしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性帯電防止なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング