ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ B(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ)

    ~mm
  • ねじ径

    ~mm
  • 車輪幅 C(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

二輪キャスター ボルトタイプ

通常単価(税別)
329
税込単価
362
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シンプルなデザインで軽快に動くキャスター。【特長】・二輪のキャスターで安定。ボルトタイプでしっかり固定...

詳細を確認

型番:

00017401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00017401の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 双輪
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ B(mm)
39
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 A もしくは 直径A(φ)
30
車輪材質
[ナイロン] 6ナイロン
ねじ径
M6
ストッパ
なし
車輪特性
なし
車輪幅 C(mm)
33
耐荷重(kg)
20
品名
二輪キャスター N-30(黒)

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

商品コード品名φABCDE耐荷重
017401二輪キャスターN-30(黒)30393314M620kg
017383二輪キャスターN-M8-40425540.515M830kg
017403二輪キャスターN-40(黒)425540.5155/1630kg
017384二輪キャスターN-M8-50526548.515M840kg

単位: mm
材質: 6ナイロン

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
00017401

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ B

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 A もしくは 直径A

(φ)

ねじ径

車輪幅 C

(mm)

耐荷重

(kg)

品名

最小発注数量
~50
39
~35.00
~50
30
M6
33
20
二輪キャスター N-30(黒)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シンプルなデザインで軽快に動くキャスター。
【特長】
・二輪のキャスターで安定。ボルトタイプでしっかり固定
【用途】
・軽量家具やラックなど幅広く使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二輪キャスター ボルトタイプの型番00017401のページです。 型番00017401に関する仕様情報を記載しております。
二輪キャスター ボルトタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品を載せる台車に使用しています
5
満足度:5.0
社内で製品を載せる台車に使用しています。台車のベースはアルミフレームで作成し、机の下に納められるサイズとしました。製品が...もっと読む
0人が参考にしています。
ディスプレイワゴンへの取り付け
5
満足度:5.0
建築金物の分野で実績のある会社の製品ですので、信頼性が高いです。 他社のM6キャスターで車輪径・耐荷重・高さのナンシン ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外でも使用ができますか?    
A
屋内専用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二輪キャスター ボルトタイプ
二輪キャスター 脱着式
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:ステンレス 車輪:エラストマー
ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:エラストマー
メーカーハイロジックハイロジックパーツ精工パーツ精工ハイロジックパーツ精工
通常価格329348 -895 -2,555 -522 -1,502 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪差し込み式 / 双輪ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式
金具材質スチールスチールSS400相当SUS304スチールSS400相当
車輪材質6ナイロン6ナイロンナイロンエラストマー6ナイロンエラストマー
ストッパなしなしなしなし回転ストッパ付なし
車輪特性なしなしなしなしなしなし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング