メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンドバイス GH-51000

型番:

GH-51000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-51000の仕様・寸法情報

締圧力(N)
2000
本体材質
[スチール] SS400
先端ボルト位置調節
調整不可(固定)
-
-

商品情報

外形図

ハンドバイス GH-51000 外形図

製品仕様

型番GH-51000
M材質SS400
S表面処理リン酸塩皮膜処理
締圧力(N)2000
先端ボルト型式GH-SA-56112
クランプタイプスクリューシングルアーム
スプリングリターン式タイプ
質量(g)255

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-51000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,590
( 8,349 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバイス GH-51000の型番GH-51000のページです。 型番GH-51000に関する仕様情報を記載しております。
ハンドバイス GH-51000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドバイス GH-51000
ハンドバイス GH-51030
ハンドバイス GH-50450
ハンドバイス GH-50385
ハンドバイス GH-51010
ハンドバイス GH-511SP
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格7,59012,96610,63911,99410,3078,862
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目18日目〜18日目〜18日目〜在庫品1日目
締圧力(N)200026003180820025003500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
先端ボルト位置調節調整不可(固定)先端ボルトなし調整不可(固定)調整不可(固定)調整不可(固定)先端ボルトなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤークランプカテゴリの売れ筋ランキング