メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型、コンパクトデザイン。・高感度の温度/湿度センサを内蔵。・7セグ...
詳細情報を確認する
THD-R-□/THD-R-PT/THD-R-PT/C

パネル加工寸法図

THD-D□-□/THD-DD□-□

THD-W□-□/THD-WD□-□

取り付け寸法

ブラケット
※1:センサ棒の長さは100mm用、200mm用がある。製品選定時、注文例を参照。
※表示部のあるモデルはTHD-DD□-□/THD-WD□-□なので、注文例を参照。
| 型番 | THD-R-PT | THD-R-PT/C | THD-R-C THD-R-V THD-R-T | THD-D□-□ THD-W□-□ | THD-DD□-□ THD-WD□-□ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示方式 | 無表示型 | 7 セグメントLED方式 | ||||
| 表示桁数 | ‐ | 温度/湿度 各3桁 | ||||
| 文字サイズ | ‐ | W6.2×H10.0mm | ||||
| 電源電圧 | ‐ | 24VDC | ||||
| 許容電圧変動範囲 | ‐ | 電源電圧の90~110% | ||||
| 消費電力 | ‐ | 2.4W以下 | ||||
| 測定入力 | 温度(センサ自体内蔵) | 温度、湿度(センサ自体内蔵) | ||||
| 出力※1 | 温度 | DPt100Ω抵抗値 | DC4‐20mA、1‐5VDC、RS485 通信出力(Modbus RTU) | |||
| 湿度 | ‐ | DC4‐20mA | ||||
| 測定 範囲 | 温度 | ‐19.9~60.0℃ | ||||
| 湿度 | ‐ | 0.0~99.9%RH(ただし、THD‐Rは保護構造のため90%RH以上は注意) | ||||
| 精度 | 温度 | ±0.8℃以下 | ‐19.9~5.0℃:±1℃、5.0~40.0℃:±0.5℃、40.0~60.0℃:±1.0℃ rdg±1digit(ただし、‐10℃以下では1.5℃以内) | |||
| 湿度 | ‐ | ![]() | ||||
| サンプリング周期 | ‐ | 0.5秒固定 | ||||
| 絶縁抵抗 | ‐ | 100MΩ以上(500VDCメガ) | ||||
| 耐電圧 | ‐ | 500VAC 50/60Hzにて1分間 | ||||
| 耐ノイズ | ‐ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 1μs)±0.3kV | ||||
| 振動 | 耐振動 | ‐ | 10~55Hz(周期1分間)複振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 1時間 | |||
| 誤動作 | ‐ | 10~55Hz(周期1分間)複振幅 0.5mm X、Y、Z各方向 10分 | ||||
| 衝撃 | 耐衝撃 | ‐ | 300m/s2(約30G)X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 誤動作 | ‐ | 100m/s2(約10G)X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造 | IP10 | IP65(ただし、センサ部は除く。) | ||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | ‐20~60℃、保存時:‐20~60℃ | ||||
| 配線仕様 | 端子台型 | 4芯、φ4mm、長さ:2m | ||||
| 獲得規格 | CE | |||||
| 重量 | 約55g | 約160g | ||||
※1:電流出力の許容インピーダンスは600Ω以下。
※耐環境性の使用条件は氷結または結露しない状態。
※重量は梱包を含まない。

※THD-Rシリーズのみ該当。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,186円19,491円 ( 21,440円 ) | 8日目 |
20,143円18,531円 ( 20,384円 ) | 25日目 |
21,186円19,491円 ( 21,440円 ) | 25日目 |
22,258円 ( 24,484円 ) | 15日目 |
22,257円 ( 24,483円 ) | 8日目 |
23,315円20,983円 ( 23,081円 ) | 15日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 15日目 |
3,426円 ( 3,769円 ) | 15日目 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 15日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 8日目 |
20,143円 ( 22,157円 ) | 15日目 |
21,186円19,491円 ( 21,440円 ) | 15日目 |
20,142円 ( 22,156円 ) | 3日目 |
22,258円 ( 24,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,315円 ( 25,647円 ) | 8日目 |
22,258円 ( 24,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,314円 ( 25,645円 ) | 3日目 |
22,257円 ( 24,483円 ) | 15日目 |
【特長】
・小型、コンパクトデザイン。
・高感度の温度/湿度センサを内蔵。
・7セグメントLED表示(THD-DD/THD-WD)。
・多様な出力方式:DC4-20mA、1-5VDC、RS485(Modbus RTU)。
・幅広い温度/湿度測定範囲:-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。
・通信速度115200bps。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AUTONICS(オートニクス)
温/湿度センサ THDシリーズ
0通常価格(税別):3,426円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

加島
高温用カートリッジヒーター TYPE A
4.7通常価格(税別):4,966円~

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3