メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

エアクランプ フランジベース GH-36003-A

型番:

GH-36003-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-36003-Aの仕様・寸法情報

種類
横押し型
締圧力(kN)
2.72
クランプ部材質
スチール
使用締圧力(N)
2720
材質
SS400
取付部形状
ストレートベース
先端ボルト位置調節
調整不可(固定)
-
-

商品情報

外形図

エアクランプ フランジベース GH-36003-A 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理リン酸塩皮膜処理(黒色部)
締圧力(N)2,720
先端ボルト型式GH-SA-085012
先端ボルト材質SS440
ストローク(mm)18.3
ベースフランジベース
持ち手シリンダハンドル
質量(g)300

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-36003-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,322
( 43,254 )
18日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1975年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクランプ フランジベース GH-36003-Aの型番GH-36003-Aのページです。 型番GH-36003-Aに関する仕様情報を記載しております。
エアクランプ フランジベース GH-36003-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクランプ フランジベース GH-36003-A
エアクランプ フランジベース GH-36330-A
エアクランプ フランジベース GH-36301-A
エアクランプ ソリッドアームタイプ (フランジベース) GH-12275-A
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12130-A
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-20820-A
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格39,32254,98132,47145,09542,93145,408
通常出荷日18日目〜11日目〜18日目〜19日目〜18日目〜18日目〜
種類横押し型横押し型横押し型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)2.7211.360.453.42.271
クランプ部材質スチールスチールスチール+樹脂パットスチール+樹脂パットスチール+樹脂パットスチール+樹脂パット
使用締圧力(N)272011360450340022701000
材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング