メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

エアクランプ ストレートベース GH-32500PR-A

型番:

GH-32500PR-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-32500PR-Aの仕様・寸法情報

種類
特殊型
締圧力(kN)
25
クランプ部材質
スチール
使用締圧力(N)
25000
材質
SS400
取付部形状
ストレートベース

商品情報

外形図

エアクランプ ストレートベース GH-32500PR-A 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理リン酸塩皮膜処理(取付部)+青色焼付塗装(ベース)
締圧力(N)25,000
先端ボルト型式GH-SA-127517
ストローク50
ベースストレートベース
持ち手シリンダハンドル
質量(g)17,920

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-32500PR-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,605
( 108,466 )
18日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクランプ ストレートベース GH-32500PR-Aの型番GH-32500PR-Aのページです。 型番GH-32500PR-Aに関する仕様情報を記載しております。
エアクランプ ストレートベース GH-32500PR-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクランプ ストレートベース GH-32500PR-A
エアクランプ ストレートベース GH-30600PR-A
エアクランプ ストレートベース GH-30600HL-A
エアクランプ フランジベース GH-36301-A
エアクランプ フランジベース GH-36330-A
エアクランプ フランジベース GH-36003-A
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格98,60569,01550,10832,47154,98139,322
通常出荷日18日目〜18日目〜18日目〜18日目〜11日目〜18日目〜
種類特殊型特殊型横押し型横押し型横押し型横押し型
締圧力(kN)25660.4511.362.72
クランプ部材質スチールスチールスチールスチール+樹脂パットスチールスチール
使用締圧力(N)2500060006000450113602720
材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング