メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エアクランプ ソリッドアームタイプ (フランジベース) GH-12275-A

型番:

GH-12275-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-12275-Aの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)
3.4
クランプ部材質
スチール+樹脂パット
使用締圧力(N)
3400
材質
SS400
取付部形状
フランジベース
先端ボルト位置調節
調整不可(固定)
-
-

商品情報

外形図

エアクランプ ソリッドアームタイプ (フランジベース) GH-12275-A 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ+リン酸塩皮膜処理(黒色ベース)
締圧力(N)3,400
先端ボルト型式GH-FC-38312
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度86°
アームソリッドタイプ(溶接型)
ベースフランジベース
持ち手シリンダハンドル
質量(g)1,700

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-12275-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,095
( 49,605 )
19日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクランプ ソリッドアームタイプ (フランジベース) GH-12275-Aの型番GH-12275-Aのページです。 型番GH-12275-Aに関する仕様情報を記載しております。
エアクランプ ソリッドアームタイプ (フランジベース) GH-12275-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクランプ ソリッドアームタイプ (フランジベース) GH-12275-A
エアクランプ フランジベース GH-36301-A
エアクランプ フランジベース GH-36330-A
エアクランプ フランジベース GH-36003-A
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-12130-A
エアクランプ U型アーム (フランジベース) GH-20820-A
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格45,09532,47154,98139,32242,93145,408
通常出荷日19日目〜18日目〜11日目〜18日目〜18日目〜18日目〜
種類下面押さえ・ハンドル横型横押し型横押し型横押し型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)3.40.4511.362.722.271
クランプ部材質スチール+樹脂パットスチール+樹脂パットスチールスチールスチール+樹脂パットスチール+樹脂パット
使用締圧力(N)340045011360272022701000
材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング