メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SS

型番:

GH-20800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-20800の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力 (MAX)(N)
300
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SS 外形図

製品仕様

型番GH-20800GH-20800-SS
M材質SS400ステンレス
S表面処理ユニクロメッキ-
締圧力(N)300
先端ボルト型式GH-FC-042507GH-SA-042507-SS
先端ボルト材質NBRゴムステンレス
アーム開閉角度92°
ハンドル開閉角度109°
アームU型
ベースフランジベース
質量(g)40

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-20800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SSの型番GH-20800のページです。 型番GH-20800に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SS
トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20400
横押し型トグルクランプ TPPL
横押し型トグルクランプ TPBS
横押し型トグルクランプ TPX
横押し型トグルクランプ ISK-060
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)スーパーツールスーパーツールスーパーツール育良精機製作所
通常価格1,0946389721,9972,8871,386
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M4M4M10M8M4
締圧力 (MAX)(N)30020045016003000500
本体材質SS400SS400スチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング