メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク42mm ストレートアーム GH-305-EM

型番:

GH-305-EM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-305-EMの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力 (MAX)(N)
3860
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク42mm ストレートアーム GH-305-EM 外形図

製品仕様

型番GH-305-EM
M材質ボディ
SS400
取付部
FCD450
S表面処理ボディ
ユニクロメッキ
取付部
化学合成処理
締圧力(N)3860
先端ボルト型式GH-SA-105015
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度180°
ストローク(mm)42
質量(g)580

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-305-EM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,847
( 2,032 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク42mm ストレートアーム GH-305-EMの型番GH-305-EMのページです。 型番GH-305-EMに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク42mm ストレートアーム GH-305-EMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク42mm ストレートアーム GH-305-EM
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-305-CM
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク60mm ストレートアーム
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク10mm ストレートアーム GH-36070
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,8471,6971,3511,1813,4601,188
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型引張り型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M8M10M8M12M5
締圧力 (MAX)(N)3860227016016006800500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング