メカニカル部品技術窓口
押し引き型のトグルクランプです。締圧力は最大2270Nとなっております。取付が便利なフランジベースとな...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | GH-305-CM | |
|---|---|---|
| M材質 | ボディ SS400 | 取付部 FCD450 |
| S表面処理 | ボディ ユニクロメッキ | 取付部 化学合成処理 |
| 締圧力(N) | 2270 | |
| 先端ボルト型式 | GH-SA-085012 | |
| 先端ボルト材質 | SS400 | |
| ハンドル開閉角度 | 180° | |
| ストローク(mm) | 32 | |
| 質量(g) | 340 | |
表中の数値はメーカ参考値です。
押し引き型のトグルクランプです。締圧力は最大2270Nとなっております。取付が便利なフランジベースとなっております。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。各メーカーへのOEM提供の他、欧州・北米でも拠点を持ち、販売を広げお客様より高い評価を得ています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~