メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-C

型番:

GH-201-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-201-Cの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
1/4
締圧力 (MAX)(N)
1000
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-C 外形図

製品仕様

型番GH-201-C
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)1000
先端ボルト型式GH-FC-14134
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度79°
ハンドル開閉角度93°
アームU型
ベースフランジベース
質量(g)140

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-201-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平型のトグルクランプです
・締圧力は最大1000Nとなっております
・取付が便利なフランジベースとなっております

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-Cの型番GH-201-Cのページです。 型番GH-201-Cに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-Cのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
溶接治具に使用
5
満足度:5.0
以前他で購入していたけど、在庫がなくなり購入できなくなりあきらめていました。ミスミ様で購入でき価格もとても安いのでとても...もっと読む
0人が参考にしています。
治具のクランプ
5
満足度:5.0
治具のクランプに使用したところ、 動きがスムーズでガタもなく確実にクランプできます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-C
トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-BS
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-201-R
トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-10249
トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-AR
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格6628786023,387916662
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベース右半分フランジベースフランジベース側面フランジベース右半分フランジベース
クランプボルトサイズ1/41/4No.81/21/4No.8
締圧力 (MAX)(N)10009002704500900270
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング