メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SM

型番:

GH-13007-SM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GH-13007-SMの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
[フランジベース] 側面フランジベース
クランプボルトサイズ
5/16
締圧力 (MAX)(N)
1500
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SM 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)1,500
先端ボルト型式GH-FC-56212
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度90°
ハンドル開閉角度170°
アームU型
ベース側面フランジベース
持ち手T型ハンドル
質量(g)360

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-13007-SM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 下面押さえ・ハンドル横型クランプ トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SM。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SMの型番GH-13007-SMのページです。 型番GH-13007-SMに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13007-SM
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13005-SM
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13007
トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-12130-SM
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(側面フランジベース) GH-12050-SM
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,0946931,0311,2771,3631,008
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法側面フランジベース側面フランジベースフランジベース側面フランジベースフランジベース側面フランジベース
クランプボルトサイズ5/16No.105/165/165/161/4
締圧力 (MAX)(N)1500680150022701000910
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング